Product Number: TF-SD9-006-RN5

Factory, In+Outdoor, DN, OS2, 6f, Non-Unit, Sgl Jkt - PVC, OFNR, Ozone-UV-Oil Res

Factory Grade, Indoor/Outdoor, Distribution, OS2, 6 Fibers, Non-Unit 900um, Single Jacket - PVC, OFNR, Ozone-UV-Oil Resistant

  • Availability:
    Mondial
  • Global inventory:
    Disponible
  • Spécifications
  • Part numbers
  • Ressources

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon

900 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

5,6 mm (0,220 po)

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

20 lbs/kft (30 kg/km)

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Notes

Résistant à l'ozone, aux fluides hydrauliques

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 14-11-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TF-SD9-006-RN5N Noir Bobine