Product Number: TF-3DK-048-RN5
Factory, In+Outdoor, DN, OM3, 48f, Unitized, Sgl Jkt - PVC, OFNR, Ozone-UV-Oil Res
Factory Grade, Indoor/Outdoor, Distribution, OM3, 48 Fibers, Unitized (12f/unit) 900um, Single Jacket - PVC, OFNR, Ozone-UV-Oil Resistant
-
Availability:
-
Global inventory:
Spécifications
Aperçu du produit
Catégorie de produits |
Câble de distribution en fibre |
---|---|
Applications recommandées | Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides |
Spécifications de la fibre
Type de fibre |
OM3 |
---|---|
Diamètre de noyau de la fibre |
50 µm |
Diamètre de fibre |
250 µm |
Matériau du tampon |
PVC – Chlorure de polyvinyle |
Diamètre du tampon |
900 µm |
Nombre de fibres |
48 |
Code couleur de la fibre |
TIA-598-D |
Conception du câble
Nombre de sous-unités actives |
4 |
---|---|
Fibres par sous-unité |
12 |
Diamètre sous-unité |
5,8 mm (0,230 po) |
Couleur de la sous-unité |
Aqua |
Éléments de résistance de la sous-unité |
Fils d'aramide imperméables à l'eau |
Élément de résistance centrale |
GRP |
Revêtement du noyau |
Bande d'étanchéité |
Spécifications de la gaine extérieure
Matériau de la gaine |
PVC – Chlorure de polyvinyle |
---|---|
Diamètre nominale |
17,5 mm (0,688 po) |
Caractéristiques optiques
Longueur d'onde | 850 nm | 1300 nm |
---|---|---|
Atténuation max. | 3,0 dB/km | 1,0 dB/km |
Performance 1 Gigabit ethernet | 1000 | 550 |
Performance 10 Gigabit ethernet | 300 m | -- |
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) | 2000 MHz/km | -- |
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) | 1500 MHz/km | 500 MHz/km |
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum pendant l'installation |
15 câbles OD |
---|---|
Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement |
10 câbles OD |
Résistance maximale à la traction pendant l'installation |
2670 N (600 lbf) |
Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement |
800 N (180 lbf) |
Résistance à l'écrasement |
220 N/cm |
Poids câble en vrac |
154 lbs/kft (229 kg/km) |
---|
Plage de température
Plage de température d'installation |
-10° C à +60° C |
---|---|
Plage de température de fonctionnement |
-40° C à +70° C |
Plage de température de stockage |
-40° C à +70° C |
Normes et conformité
Environnement compatible |
Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
OFNR, FT4 |
Conformité ICEA |
S-104-696 |
Notes sur le produit
Notes |
Résistant à l'ozone, aux fluides hydrauliques |
---|
Historique
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 14-11-2022 |
---|
Information
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 14-11-2022 |
---|
Références des pièces
Article n° | Couleur | Type de présentation |
---|---|---|
TF-3DK-048-RN5N | Noir | Bobine |
Ressources
- 4 raisons pour lesquelles les intégrateurs de TIC devraient se réjouir des systèmes de classe 4
- L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits
- Les dernières mises à jour des normes IEEE et des normes TIA
- Ce que vous devez savoir sur les nouveaux systèmes d'alimentation gérés par défaut
- Le premier système de câblage de classe 4 certifié UL du secteur : les câbles Belden pour l'électricité numérique
Ressources
- 4 raisons pour lesquelles les intégrateurs de TIC devraient se réjouir des systèmes de classe 4
- L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits
- Les dernières mises à jour des normes IEEE et des normes TIA
- Ce que vous devez savoir sur les nouveaux systèmes d'alimentation gérés par défaut
- Le premier système de câblage de classe 4 certifié UL du secteur : les câbles Belden pour l'électricité numérique