Product Number: TT-1BB-012-LNN
Transit, In+Outdoor, BO, OM1, 12f, Subunit 2.0mm, Sgl Jkt - LSZH, OFNR-ST1
Transit Grade, Indoor/Outdoor, Breakout, OM1, 12 Fibers, Subunits 2.0mm 900um, Single Jacket - LSZH, OFNR-ST1
-
Availability:
-
Global inventory:
Spécifications
Aperçu du produit
Catégorie de produits |
Câble de dérivation en fibre |
---|---|
Applications recommandées | Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides |
Spécifications de la fibre
Type de fibre |
OM1 |
---|---|
Diamètre de noyau de la fibre |
62,5/125 µm |
Diamètre de fibre |
250 µm |
Matériau du tampon |
LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène) |
Diamètre du tampon |
900 µm |
Nombre de fibres |
12 |
Code couleur de la fibre |
TIA-598-D |
Conception du câble
Nombre de sous-unités actives |
12 |
---|---|
Fibres par sous-unité |
1 |
Diamètre sous-unité |
0,078 po (2,0 mm) |
Couleur de la sous-unité |
Orange |
Éléments de résistance de la sous-unité |
Fils d'aramide hydrofuges |
Élément de résistance centrale |
GPR surgainé |
Revêtement du noyau |
Bande d'étanchéité |
Spécifications de la gaine extérieure
Élément de résistance |
Fils d'aramide hydrofuges |
---|---|
Matériau de la gaine |
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) |
Diamètre nominale |
13,7 mm (0,540 po) |
Nombre de cordelettes |
1 |
Caractéristiques optiques
Longueur d'onde | 850 nm | 1300 nm |
---|---|---|
Atténuation max. | 3,5 dB/km | 1,25 dB/km |
Performance 1 Gigabit ethernet | 300 m | 550 m |
Performance 10 Gigabit ethernet | 33 m | - |
Lancement min. en mode restreint | 220 MHz/km | - |
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) | 200 MHz/km | 500 MHz/km |
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum pendant l'installation |
15 câbles OD |
---|---|
Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement |
10 câbles OD |
Résistance maximale à la traction pendant l'installation |
1335 N (300 lbf) |
Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement |
400 N (90 lbf) |
Résistance à l'écrasement |
220 N/cm |
Poids câble en vrac |
125 lbs/kft (300 kg/km) |
---|
Plage de température
Plage de température d'installation |
-10° C à +60° C |
---|---|
Plage de température de fonctionnement |
-40° C à +70° C |
Plage de température de stockage |
-40° C à +70° C |
Normes et conformité
Environnement compatible |
Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement |
---|---|
Durabilité |
CA Prop 65 |
Inflammabilité/réaction au feu |
OFNR-ST1, FT4 |
Conformité ICEA |
S-104-696 |
Autre(s) norme(s) de conformité |
NFPA 130, NFPA 502 |
Historique
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 14-11-2022 |
---|
Information
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 14-11-2022 |
---|
Références des pièces
Article n° | Couleur | Type de présentation |
---|---|---|
TT-1BB-012-LNNN | Noir | Bobine |