Product Number: TT-1BB-012-LIN

Transit, In+Outdoor, BO, OM1, 12f, Subunit 2.0mm, AIA, Dbl Jkt - LSZH, OFCR-ST1

Transit Grade, Indoor/Outdoor, Breakout, OM1, 12 Fibers, Subunits 2.0mm 900um, Aluminum Interlock Armor, Double Jacket - LSZH, OFCR-ST1

  • Availability:
    Mondial
  • Global inventory:
    Disponible
  • Spécifications
  • Part numbers
  • Ressources

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de dérivation en fibre

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, À l'épreuve des rongeurs

Type de fibre

OM1

Diamètre de noyau de la fibre

62,5/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène)

Diamètre du tampon

900 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

0,078 po (2,0 mm)

Couleur de la sous-unité

Orange

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide hydrofuges

Élément de résistance centrale

GPR surgainé

Revêtement du noyau

Bande d'étanchéité

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

13,7 mm (0,540 po)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

1

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

0,950 po (24,1 mm)

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,5 dB/km 1,25 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 300 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 33 m -
Lancement min. en mode restreint  220 MHz/km -
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 200 MHz/km 500 MHz/km

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

61 lbs/kft (91 kg/km)

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR-ST1, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Autre(s) norme(s) de conformité

NFPA 130, NFPA 502

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 14-11-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TT-1BB-012-LINN Noir Bobine