Product Number: TF-SBB-006-RN5
Factory, In+Outdoor, BO, OS2, 6f, Subunit 2.0mm, Sgl Jkt - PVC, OFNR, Ozone-UV-Oil Res
Factory Grade, Indoor/Outdoor, Breakout, OS2, 6 Fibers, Subunits 2.0mm 900um, Single Jacket - PVC, OFNR, Ozone-UV-Oil Resistant
-
Availability:
-
Global inventory:
Spécifications
Aperçu du produit
Catégorie de produits |
Câble de dérivation en fibre |
---|---|
Applications recommandées | Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides |
Spécifications de la fibre
Type de fibre |
OS2 |
---|---|
Diamètre de noyau de la fibre |
8.2 µm |
Diamètre de fibre |
250 µm |
Matériau du tampon |
PVC – Chlorure de polyvinyle |
Diamètre du tampon |
900 µm |
Nombre de fibres |
6 |
Code couleur de la fibre |
TIA-598-D |
Conception du câble
Nombre de sous-unités actives |
6 |
---|---|
Fibres par sous-unité |
1 |
Diamètre sous-unité |
0,78 po (2,0 mm) |
Couleur de la sous-unité |
Jaune |
Éléments de résistance de la sous-unité |
Fils d'aramide imperméables à l'eau |
Élément de résistance centrale |
GRP |
Revêtement du noyau |
Bande d'étanchéité |
Spécifications de la gaine extérieure
Élément de résistance |
Fils d'aramide hydrofuges |
---|---|
Matériau de la gaine |
PVC – Chlorure de polyvinyle |
Diamètre nominale |
0,358 po (9,1 mm) |
Caractéristiques optiques
Longueur d'onde | 1310 nm | 1550 nm |
---|---|---|
Atténuation max. | 0,40 dB/km | 0,30 dB/km |
Diamètre du champ de mode | 9.2 µm | 10.4 µm |
Performance 1 Gigabit ethernet | 5,000 m | -- |
Performance 10 Gigabit ethernet | 10,000 m | 40,000 m |
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum pendant l'installation |
15 câbles OD |
---|---|
Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement |
10 câbles OD |
Résistance maximale à la traction pendant l'installation |
1335 N (300 lbf) |
Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement |
400 N (90 lbf) |
Résistance à l'écrasement |
220 N/cm |
Poids câble en vrac |
64 lbs/kft (95 kg/km) |
---|
Plage de température
Plage de température d'installation |
-10° C à +60° C |
---|---|
Plage de température de fonctionnement |
-40° C à +70° C |
Plage de température de stockage |
-40° C à +70° C |
Normes et conformité
Environnement compatible |
Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
OFNR, FT4 |
Conformité ICEA |
S-104-696 |
Notes sur le produit
Notes |
Résistant à l'ozone, aux fluides hydrauliques |
---|
Historique
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 14-11-2022 |
---|
Information
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 14-11-2022 |
---|
Références des pièces
Article n° | Couleur | Type de présentation |
---|---|---|
TF-SBB-006-RN5N | Noir | Bobine |