Numéro de produit : 7921A

DataTuff® Cat 5e, BC plein 4 paires collées n° 24, isolation PO, tressé OS+TC, gaine en PVC, CMR CMX-extérieur

Ethernet industriel Cat 5e, 4 paires collées 24 AWG (plein) cuivre brut, Isolation PO, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (70 %), gaine extérieure en PVC, CMR CMX-extérieur

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement bruyant, Extérieur, Environnement rigoureux, IIoT, Automatisation des usines ou des processus, IP Cameras and Devices, Communication de données, etc

Conducteur

Élément Taille Câblé Matériel
Paire(s) 24 AWG Uni BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Paire collée

Oui

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse Notes
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC (plein) 26 AWG Two Drain Wires Applied Helically for Added Flexibility
Tresse Cuivre étamé (TC) 70 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 8,4 mm (0,33 po) Non

Diamètre total du câble (nominal)

8,38 mm (0,330 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 150 pF/pi

Délai

Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
538 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] SRL (atténuation de retour structurale) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 62,3 63 60 63,8 60,8 20 20 100 +/- 15 95-110
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 51 49 51,7 48,7 23,6 23,6 100 +/- 15 95-110
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46 43 45,7 42,7 25,4 25,4 100 +/- 15 95-107
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43 41 43,8 40,8 26 26 100 +/- 15 95-107
16 8,2 dB/100 m 47,3 44,3 39 36 39,7 36,7 26 26 100 +/- 15 95-107
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,7 34,7 26 26 100 +/- 15 95-107
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 25,5 25,5 100 +/- 15 95-107
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31 28 33,9 30,9 25 25 100 +/- 15 95-107
62,5 17,0 dB/100 m 38,4 35,4 22 19 27,8 24,8 23,5 23,5 100 +/- 15 95-107
100 22,0 dB/100 m 35,3 32,3 14 11 23,8 20,8 22,5 22,5 100 +/- 15 95 to 107

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMR), 300 V (CMX-Extérieur)

Température

Température UL Température de service Stockage
60° C -40 To 75 °C -40 To 80 °C

Rayon de courbure

Stationnaire min.
33,5 mm (1,32 po)

Tension de traction maximum

75,000 lb (34,019 kg)

Poids câble en vrac

50 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666 Colonne montante, FT4, IEEE 1202 Test à la flamme sur plateau vertical, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR, CMX-extérieur

Conformité CEC / C(UL)

CMX-extérieur

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

EtherNet/IP is a Trademark of ControlNet International, Ltd. Under License by Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Operating Temperatures are Subject to Length De-Rating. Cable Passes -40 °C Cold Bend per UL 1581

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.665 Date de révision : 25-07-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.665 Date de révision : 25-07-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
7921A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825191261
7921A 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825191278
7921A 0061000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825191254
7921A 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825191247
7921A 1NH1000 Sarcelle Bobine 1 000 pi 612825191285