Numéro de produit : 3093A

ControlBus™, coaxial RG-6, #18 Sol BCCS, FFEP Ins, blindage QUAD aluminium, gaine PVDF, haute température CMP 150C

Coaxial RG-6 18 AWG (uni) acier recouvert de cuivre brut, isolation en mousse FEP, Duobond® II complet + tresse d'aluminium (60 %)+Duofoil®+ blindage (40 %) en tresses d'aluminium, gaine extérieure PVDF, haute température CMP 150C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement très difficile, Automatisation en usine, ControlNet™, Modbus II, Câble coaxial industriel, Les câbles ControlNet Belden garantissent une excellente intégrité du signal et des longueurs de plage qui dépassent les normes de haute vitesse, et de temps critique nécessaires aux applications ControlNet en usine.

Type RG

6

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
18 AWG Uni 0,040 po BCCS - Acier recouvert de cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 4,32 mm (0,170 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Aluminium 60 %
3 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
4 Tresse Aluminium 40 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVDF – Fluorure de polyvinylidène 6,96 mm (0,274 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,96 mm (0,274 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour structurale min.
5 - 50 MHz 23 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,34 dB/100 pi
2 MHz 0,37 dB/100 pi
5 MHz 0,44 dB/100 pi
10 MHz 0,58 dB/100 pi
20 MHz 0,85 dB/100 pi
50 MHz 1,39 dB/100 pieds
100 MHz 1,99 dB/100 pieds
200 MHz 2,92 dB/100 pi
300 MHz 3,68 dB/100 pi
400 MHz 4,38 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
28 Ohm/1000 pi 8,5 Ohm/km (2,6 Ohm/1000 pi) 16,5 pF/pieds (54,1 pF/m) 75 Ohm 82 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température UL Température de service
150° C -20° C à +150° C

Rayon de courbure

Installation min.
2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

47,2 kg (104 livres)

Poids câble en vrac

36 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - plénum, intérieur, extérieur, aérien - lorsqu'il est pris en charge par un câble porteur et d'enfouissement.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

3092A

Notes

Le bleu est disponible en standard dans le montage 1000 pi uniquement. Approprié pour les applications extérieures et d'enfouissement direct.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.615 Date de révision : 27-06-2025

Note de bas de page

C - CRATE REEL PUT-UP., N - FINAL PUT-UP LENGTH MAY VARY -0% TO +10% FROM LENGTH SHOWN., Z - FINAL PUT-UP MAY VARY (= OR -) 10% FOR SPOOLS OR REELS AND (+ OR -) 5% FOR UNREEL CARTONS FROM LENGTH SHOWN.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.615 Date de révision : 27-06-2025

Note de bas de page

C - CRATE REEL PUT-UP., N - FINAL PUT-UP LENGTH MAY VARY -0% TO +10% FROM LENGTH SHOWN., Z - FINAL PUT-UP MAY VARY (= OR -) 10% FOR SPOOLS OR REELS AND (+ OR -) 5% FOR UNREEL CARTONS FROM LENGTH SHOWN.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3093A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825141464 C
3093A 0102500 Noir Bobine 2,500 pieds 612825141488 C N
3093A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825141495 C Z