Numéro de produit : 4855R16

Câble coaxial 4K UHD 16 pour 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG uni SC, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 95 %, gaine en PVC, CMR

12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, Mini RG-59, Câble coaxial 16 75 Ohm 23 AWG conducteur en cuivre massif uni plaqué argente 0,023 po, isolation en mousse de polyéthylène haute densité injectée de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage par tresse en cuivre étamé (couverture de 95 %), gaines intérieures et extérieures en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
4855R16

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique en ultra-haute définition, Liaison unique 4K 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, Liaison quadruple 8K UHDTV, HD-SDI 1080p

Type RG

Mini 59

Conducteur

Taille Câblé Matériel
23 AWG Uni SC – Cuivre argenté

isolation

Matériel
PE – Polyéthylène

Blindage interne

Couche Type de blindage Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %

Gaine intérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 4,04 mm (0,159 po)

Gaine extérieure

Matériel
PVC – Chlorure de polyvinyle

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
64,6 Ohm/km (19,7 Ohm/1000 pi) 3,8 Ohm/1000 pieds (12 Ohm/km) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 82 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS (CMR)

Température

Température de service
-30° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
9,2 po

Tension de traction maximum

239 kg (528 livres)

Poids câble en vrac

397 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - colonne montante, intérieur, aérien - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Axe vertical, FT4

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 29-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 29-04-2024