bâtiment intelligent

Les normes et codes du bâtiment intelligent que vous devez connaître

Ron Tellas
Découvrez les normes relatives aux bâtiments intelligents qui guident l’installation, réduisent les temps d’arrêt, garantissent la sécurité et soutiennent l’évolution des technologies dans les structures intelligentes.

 

Les bâtiments conventionnels consomment jusqu’à 34 % plus d’énergie que leurs homologues des bâtiments intelligents, a révélé Deloitte dans un récent rapport sur le développement durable. Pourquoi existe-t-il une différence aussi radicale entre « typique » et « intelligent » ?

 

Les bâtiments conventionnels fonctionnent sur des commandes manuelles (quelqu’un doit allumer et éteindre les systèmes) et des systèmes isolés (le système CVC fonctionne quand il est allumé, quelles que soient les conditions intérieures). Cela peut conduire à l’inefficacité et à l’inconfort.

 

Les bâtiments intelligents incorporent des contrôles automatisés et des systèmes intégrés. Par exemple, les capteurs thermiques peuvent détecter les conditions dans des zones spécifiques (une petite salle de conférence bondée avec la porte fermée, un bureau ouvert avec de hauts plafonds, etc.) et utiliser ces données pour ajuster le chauffage, le refroidissement, l’humidité, la circulation de l’air et la ventilation de manière appropriée.

 

Dans un bâtiment intelligent, le réseau et l’infrastructure de câblage servent de base aux systèmes automatisés et intégrés, leur donnant un moyen de communiquer.

 

Pour répondre aux besoins et aux défis de ces environnements, des normes relatives aux bâtiments intelligents ont été élaborées. Elles offrent des conseils et des bonnes pratiques en ce qui concerne les paramètres d’installation des câbles, la réduction des temps d’arrêt, la garantie de la sécurité, la communication des systèmes et des dispositifs et la prise en charge de l’évolution de la technologie.

 

Plusieurs organisations du secteur élaborent des normes volontaires pour la planification et l’installation d’infrastructures de bâtiments intelligents :

  • La TIA (Telecommunications Industry Association), qui élabore des normes pour permettre la mise en place de réseaux à haut débit et accélérer l’innovation de nouvelle génération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC)

  • Le BICSI, qui crée des normes et des lignes directrices pour la conception, l’installation et l’intégration des technologies de l’information et des communications

  • L'ISO/IEC (Organisation internationale de normalisation [ISO] et Comité électrotechnique international [CEI]), qui forment des normes mondiales spécialisées dans les systèmes

  • L'IEEE, qui est une organisation de recherche de consensus qui nourrit, développe et fait progresser les technologies mondiales, telles que Power over Ethernet (PoE)

Bien que les normes relatives aux bâtiments intelligents élaborées par ces organisations se complètent, chacune d’entre elles poursuit un objectif distinct.

 

ANSI/TIA-862 : la norme d’infrastructure de câblage structuré pour les systèmes de bâtiments intelligents

Cette norme garantit que les systèmes de bâtiments intelligents peuvent répondre aux besoins de communication modernes (connectivité sans fil et systèmes de gestion des bâtiments, par exemple). Elle spécifie la disposition et la structure du système de câblage pour les systèmes IP, décrit les bonnes pratiques d’installation pour garantir la fiabilité et recommande des supports pour les systèmes de bâtiments intelligents.

 

TIA TSB-184 : lignes directrices pour la prise en charge de l’alimentation électrique sur câblage équilibré à paires torsadées

Les systèmes de bâtiments intelligents reposent souvent sur l’alimentation à distance pour le contrôle et la surveillance centralisés de la consommation d’énergie, ainsi que pour faciliter l’intégration et l’évolutivité des systèmes intelligents. Le respect des directives TSB-184 permet l’alimentation à distance via un câble de catégorie sans sacrifier les performances ou les fonctionnalités. Elles offrent des recommandations sur les câbles à paires torsadées capables de prendre en charge et de fournir une alimentation CC et de transporter des données vers les dispositifs en réseau dans des situations nouvelles et de modernisation. Elles formulent également des recommandations sur la gestion de l’élévation de la température des câbles et des températures de fonctionnement.

 

ANSI/TIA-569 : voies et espaces de télécommunications

Tout comme les bâtiments traditionnels, les bâtiments intelligents nécessitent des voies et des espaces pour protéger, acheminer, gérer et soutenir les supports et équipements câblés. Cette norme permet de garantir des systèmes de câblage organisés et évolutifs, sécurisés et faciles d’accès, d’entretien et de mise à niveau.

 

ANSI/BICSI 007 : pratiques de conception et de mise en œuvre des technologies de l’information et de la communication pour les bâtiments et locaux intelligents

En complément de la norme ANSI/TIA-862, cette norme relative aux bâtiments intelligents fournit des conseils sur la conception et la mise en œuvre d’infrastructures TIC pour les systèmes de bâtiment en réseau qui composent un bâtiment intelligent. Elle fournit des conseils sur des systèmes spécifiques, tels que l’éclairage, la sécurité et l’audiovisuel. Alors que la norme ANSI-TIA-862 se concentre sur l’infrastructure de câblage pour les systèmes de bâtiments intelligents, la norme ANSI/BICSI 007 fournit un cadre plus complet pour la conception et la mise en œuvre de systèmes de câblage structurés.

 

ISO/IEC 11801-6 : services de bâtiments distribués

Également étroitement alignée sur ANSI/TIA-862, cette norme relative aux bâtiments intelligents garantit que les infrastructures de câblage de catégorie et de fibre optique sont capables de prendre en charge le fonctionnement et l’intégration de systèmes de bâtiments intelligents, tels que l’automatisation des bâtiments, la gestion de l’énergie et les systèmes de sécurité, dans un ou plusieurs bâtiments d’un campus. Elle fournit également des lignes directrices pour assurer des mises à niveau et des extensions simples pour s’adapter à la technologie future.

 

ISO/IEC 29125 : prise en charge de l’alimentation électrique sur câblage à paires torsadées équilibrées

Cette norme prend en charge une alimentation électrique sûre et efficace via un câblage Ethernet, en fournissant des exigences pour le PoE et son impact sur le câble afin de garantir que les appareils intelligents reçoivent une alimentation fiable via le même câblage que celui utilisé pour la transmission de données.

 

IEEE 802.3bt : alimentation DTE via MDI sur 4 paires

La dernière norme IEEE 802.3bt s’applique aux équipements Ethernet pouvant fournir jusqu’à 90 W de puissance sur un câble Ethernet à 4 paires. Les organismes de normalisation tels que l’IEEE, la TIA et l’IEC travaillent également sur des normes pour l’Ethernet à paire unique (SPE), qui est une alternative au câble à 4 paires pour connecter les systèmes de bâtiments intelligents.

 

Les codes qui s’appliquent aux bâtiments intelligents

Bien que les normes soient volontaires, les codes conçus pour protéger les personnes et les biens sont obligatoires. Jetons un coup d’œil aux codes qui s’appliquent aux bâtiments intelligents.

 

Code national de l’électricité (NEC)

Mis à jour tous les trois ans, le NEC garantit une installation et une inspection sûres pour protéger les personnes et les biens contre les risques électriques et d’incendie. Le NEC 2023 a introduit pour la première fois les circuits électriques de classe 4 pour prendre en charge les systèmes d’alimentation gérée par défaut (FMP) à l’article 726.

 

ASC EXP100:22 : technologies de l’information et des communications (TIC)

Publié par le groupe de l’Association canadienne de normalisation (CSA), ce code est conçu pour assurer l’uniformité et la cohérence de la conception, de l’installation, de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure TIC dans les bâtiments intelligents. Il met l’accent sur l’intégration et l’interaction des systèmes de construction.

 

Le Comité technique de la CSA élabore également le Code des TIC pour les bâtiments T100 de la CSA, qui devrait être publié début 2025 anniversaire pour le Canada et les États-Unis.

 

Codes internationaux du CIC

Le Conseil international du code (CIC) établit des codes internationaux (codes I) pour assurer la construction de bâtiments sûrs, durables et abordables. Cela comprend notamment :

  • L'IBC (Code international du bâtiment), qui établit des dispositions pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être publics

  • L'IFC (International Fire Code), qui contient des règlements visant à protéger les personnes et les biens contre les incendies et les risques d’explosion

  • L'IECC (Code international de conservation de l’énergie), qui traite de l’efficacité énergétique sur plusieurs fronts, y compris le coût, l’utilisation de l’énergie et les ressources naturelles

Belden connaît les normes des bâtiments intelligents

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet de l’infrastructure TIC pour les bâtiments intelligents ou si vous avez des questions sur l’une des normes ou l'un des codes que nous avons mentionnés ci-dessus, envoyez-nous un message. En tant que membre du comité des nouvelles technologies et tendances de la Communications Cable & Connectivity Association (CCCA), Belden a contribué à ce récent article sur l’évolution des bâtiments intelligents.

 

En savoir plus sur nos solutions de bâtiments intelligents.

 

Liens associés :