Automatisation industrielle
Avez-vous besoin d'un commutateur Ethernet IP67 ? Posez d'abord les questions suivantes
03.07.2023
Dans les environnements automobiles, les commutateurs Ethernet permettent de connecter des appareils essentiels au réseau afin qu'ils puissent collecter des données et communiquer.
Choisir le bon commutateur Ethernet passe généralement par le choix de l'indice de protection (IP) : un commutateur IP20 ou IP67. Les deux indices remplissent la même fonction, mais présentent des avantages et des inconvénients différents qu'il convient de prendre en considération.
Un commutateur IP20 est installé dans une armoire de commande. Il est considéré comme résistant au toucher (les utilisateurs n'entrent pas en contact avec les pièces dangereuses ou sous tension) et empêche la pénétration de grosses particules de poussière.
Les commutateurs IP67 permettent aux opérateurs d'équipements de déployer des systèmes basés sur Ethernet au niveau de la machine, du processus ou du sol de l'usine, plutôt que dans une armoire. Cela leur permet de configurer, de gérer et de surveiller les machines et les appareils connectés à distance, en dehors de l'armoire de commande, sans avoir à faire passer de grandes longueurs de câbles ou à installer des boîtiers pour les commutateurs et les dispositifs d'alimentation.
En raison de nombreux facteurs, notamment leur faible encombrement et leur conception sans armoire, les commutateurs IP67 ssont parfois considérés comme la meilleure option pour les commutateurs Ethernet dans la construction automobile. Mais votre usine a-t-elle vraiment besoin d'un commutateur IP67 ? Un commutateur IP20 fonctionnerait-il aussi bien ?
Dans certains environnements, des commutateurs IP67 peuvent être nécessaires. Dans d'autres cas, cependant, les commutateurs IP20 peuvent constituer un choix plus rentable.
Quelles normes de protection IP conviennent le mieux à votre usine automobile ? Pour le savoir, posez-vous les questions suivantes...
1. Y a-t-il de l'humidité ou des lavages fréquents ?
L'eau joue un rôle important dans le processus de construction automobile et est utilisée à différentes étapes de la chaîne de montage.
Ces applications peuvent être les suivantes :
- Cabines de peinture où l'eau est utilisée comme moyen de filtration
- Rinçage et finition des métaux
- Équipement de transformation devant être régulièrement nettoyé à l'eau
- Zones de lavage de carrosserie où les voitures sont nettoyées avant de quitter l'usine
- Chambres d'essais pluviométriques pour garantir l'étanchéité
Si un commutateur Ethernet est déployé dans une zone de production à forte concentration d'eau, il doit être protégé contre les infiltrations d'eau. Pour se protéger contre les infiltrations d'eau, les commutateurs Ethernet IP67 s'appuient sur la connectivité M12 au lieu de la connectivité RJ45 que l'on trouve dans les commutateurs IP20
2. Y a-t-il de la poussière et des débris ?
Lorsque les employés font tourner la chaîne de production, leur travail génère souvent d'importants volumes de poussière. Lorsqu'une quantité importante de poussière est présente dans votre environnement de production, les commutateurs Ethernet doivent résister à une intrusion importante de poussière pour rester opérationnels.
Ces types d'applications génératrices de poussière peuvent inclure :
- Coupe
- Meulage
- Usinage
- Transformation du plastique
- Fabrication du caoutchouc
- Estampage
- Soudage
Les commutateurs IP20 empêchent la pénétration de particules d'un diamètre supérieur à 12 mm, ce qui offre un niveau raisonnable de protection contre la poussière. Les commutateurs IP67 sont considérés comme totalement étanches à la poussière, offrant une protection totale contre la poussière et les autres particules.
3. Avons-nous besoin d'une visibilité sans entrave ?
Est-il important dans votre usine d'avoir une visibilité sans entrave sur les lignes de production pour faciliter la communication, déterminer quand une assistance est nécessaire, surveiller les alertes, maintenir la productivité ou s'assurer que les normes de qualité sont respectées ?
Comme les commutateurs IP67 peuvent être installés à l'extérieur des armoires de protection et directement sur les machines, ils ne créent pas d'encombrement visuel susceptible d'empêcher de voir les lignes de production ou d'interférer avec la vérification visuelle.
4. Les armoires de commande ont-elles besoin de plus d'espace ?
L'immobilier peut représenter l'une des principales dépenses liées à l'exploitation d'une usine. L'optimisation de l'espace à l'intérieur des armoires de commande permet de réduire la taille et l'encombrement des armoires elles-mêmes, d'optimiser la superficie de l'usine et de réduire les coûts de main-d'œuvre et de matériel.
Si vous devez trouver des moyens permettant d'optimiser l'espace à l'intérieur des armoires de commande de votre usine automobile, un commutateur Ethernet IP67 à conception sans armoire peut vous aider à y parvenir. Lorsque le commutateur est monté à l'extérieur de l'armoire et directement sur la machine, les câbles sont également plus courts (ce qui permet d'économiser encore plus sur la main-d'œuvre et les matériaux).
5. La maintenance est-elle un problème ?
Aux États-Unis, de nombreuses réglementations stipulent que les électriciens doivent porter un équipement de protection individuelle, y compris des vêtements non conducteurs d'électricité, avant d'accéder à une armoire contenant un équipement de 110 V ou plus. Si un commutateur IP20 se trouve à l'intérieur de l'armoire, ce sont les électriciens qui doivent y accéder.
Les commutateurs IP67 éliminent cette disposition et le risque d'éclair d'arc électrique, car ils peuvent être retirés des boîtiers et des armoires tout en garantissant des performances fiables dans les environnements poussiéreux, humides et difficiles.
Le montage des commutateurs Ethernet à l'extérieur de l'armoire de commande permet également de réduire le temps de travail de l'électricien à l'intérieur de l'armoire, améliorant ainsi la sécurité des personnes.
Faire le bon choix
Si les facteurs mentionnés ci-dessus (infiltration d'eau et de poussière, optimisation de l'espace, maintenance et visibilité) sont importants pour vos opérations de fabrication, les commutateurs IP67 peuvent constituer le meilleur choix pour votre environnement automobile.
Si ces facteurs ne représentent pas une préoccupation majeure, les commutateurs IP20 peuvent fournir une solution pratique et rentable pour atteindre vos objectifs en matière de connectivité.
Pour les environnements automobiles qui nécessitent des commutateurs Ethernet IP67, Belden propose son commutateur Ethernet OCTOPUS IP67. Il permet aux usines automobiles d'installer des réseaux fiables à sécurité intégrée dans des environnements difficiles. Disponible en version gérée et non gérée, il offre une conception sans armoire pour une installation facile directement sur les machines, une sécurité réseau intégrée et une protection complète contre la poussière et les infiltrations d'eau.
En savoir plus sur les commutateurs OCTOPUS IP67.
Liens associés
Comment s'assurer que vos commutateurs industriels restent performants ?
Choisir des commutateurs Ethernet industriels dans les systèmes de transport en manque d'espace