• Aperçu
  • Comprendre la technologie TSN
  • Piloter le développement de la technologie TSN
  • Solutions TSN
  • Ressources TSN
  • FAQ
Image bleue du test RP

Les progrès incroyables réalisés ces dernières années dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique ont fait progresser l'automatisation, notamment l'automatisation industrielle et le contrôle automobile.

 

Découvrez comment les réseaux d'automatisation évoluent

La technologie TSN offre de nombreux avantages aux réseaux d'automatisation industrielle modernes en fournissant une largeur de bande élevée et une communication en temps réel fiable et sûre.

 

Pourquoi le TSN ?

Le réseau TSN peut être exploité pour diverses applications, non seulement en raison de ses avantages technologiques, mais aussi de son coût total de possession (CTP) réduit. Le remplacement des commutateurs existants par des commutateurs TSN peut représenter un coût supplémentaire, mais celui-ci est généralement inférieur à celui de la duplication des réseaux et de la maintenance des réseaux supplémentaires.

Dans les réseaux d'automatisation, le TSN permet la convergence de nombreux petits réseaux déconnectés en une structure de réseau unifiée. Ce nouveau réseau peut répondre aux exigences de communication en temps réel à plus grande échelle, tout en offrant une plus grande largeur de bande pour les données de fond. Jetez un coup d'œil à quelques cas d'utilisation montrant les avantages de la convergence des réseaux sur différents marchés.

 

Quelle est la place du réseau TSN ?

Hirschmann s'engage à faire progresser la technologie TSN et à fournir des commutateurs Ethernet industriels avec les normes de qualité les plus élevées possibles. Découvrez notre portefeuille en constante expansion d'appareils et de solutions logicielles compatibles TSN, qui garantissent une communication fiable et indépendante du fournisseur.

 

Découvrez notre portefeuille de capacités TSN

Hirschmann s'engage à faire évoluer la technologie TSN et à fournir des commutateurs Ethernet industriels répondant aux normes de qualité les plus élevées possibles. Découvrez notre portefeuille en constante expansion d'appareils et de solutions logicielles compatibles TSN, qui garantissent une communication fiable et indépendante du fournisseur.

  • Commutateurs sur rail DIN
  • Commutateurs IP67
  • Logiciels

Commutateurs Fast/Gigabit Ethernet administrables Hirschmann – RSPE extensible

Famille Hirschmann RSPE

  • Conception à l'épreuve du temps et meilleure sécurité d'investissement possible : grâce à la flexibilité maximale offerte par les modules de médias
  • Productivité maximale pour les systèmes et les machines – grâce à une communication de données entièrement sans interruption
  • Interopérabilité porteuse d'avenir – PRP et HSR intégrés conformes à la norme internationale IEC62439
  • Solution économique – modules médias et ports PoE/ PoE+ faciles à ajouter pour assurer une alimentation économique des appareils finaux

 

 

 

 

Commutateurs compacts Fast/Gigabit Ethernet de nouvelle génération de Hirschmann – BOBCAT

Gamme Hirschmann BOBCAT

  • Sécurité avancée – comprenant des listes d'accès à vitesse filaire et la prévention automatique du déni de service
  • Transmission précise des données – prise en charge simultanée de plusieurs services sur le réseau grâce à la technologie TSN
  • Préparation à la croissance future – augmentation de la largeur de bande et des capacités de vitesse
  • Augmentation du temps de disponibilité – prise en charge étendue des mécanismes de redondance, tels que MRP, HSR et PRP
  • Configurer l'ajustement parfait – les commutateurs prennent en charge les ports 4 à 28 avec des capacités de couche 2 et de couche 3

 

Commutateurs et routeurs administrables Fast/Gigabit ethernet IP67 de Hirschmann – OCTOPUS

Gamme Hirschmann OCTOPUS

  • Boîtier compact et robuste – offre les plus hauts indices de protection industrielle (IP67/IP65) en matière de contraintes mécaniques, d'humidité, de saleté, de poussière, de chocs, de vibrations, de chaleur et de froid
  • Plage de fonctionnalités étendue – commutateurs disponibles des ports 8 à 28, modèles Fast Ethernet et Gigabit Ethernet, dotés de connecteurs antichocs pour les câbles à paires torsadées ou les ports à fibre optique
  • Réduction des coûts de câblage – les commutateurs peuvent être mis en cascade aussi souvent que nécessaire, ce qui permet la mise en œuvre de réseaux décentralisés avec des chemins courts vers les dispositifs respectifs
  • Conformité optimale aux normes – assure une viabilité maximale à long terme, ce qui signifie que les systèmes peuvent être étendus de manière économique chaque fois que cela est nécessaire

Système d'exploitation Hirschmann – HiOS

Logiciel de commutation HiOS de Hirschmann

  • Sécurité – fonctionnalité complète pour construire une base de réseau sécurisée
  • Redondance – plusieurs technologies pour correspondre aux topologies des réseaux industriels, notamment MRP, MSTP, PRP, HSR, DLR et VRRP
  • Évolutif – mises à jour régulières des logiciels, plus un serveur OPC UA intégré, indépendant de la marque, permettant d'établir une communication entre tous les niveaux d'automatisation
  • Communication en temps réel – fonctionnalité TSN gratuite, intégrée et facilement configurable, ne nécessitant aucun matériel, logiciel ou connaissance spécifiques
  • Convergence IT/OT – protocoles de gestion des bureaux et des industries afin de faciliter l'intégration des réseaux IT et OT

 

 

 

Logiciel d'administration réseau Industrial HiVision Hirschmann

Hirschmann Industrial HiVision

  • Actionnable – obtenez une visibilité instantanée des indicateurs clés de performance avec le tableau de bord du réseau, permettant une remédiation rapide qui améliore le temps de disponibilité et la sécurité
  • Gain de temps – identifiez, mappez et configurez facilement toute l'infrastructure réseau avec MultiConfig, y compris les appareils compatibles SNMP de n'importe quel industriel, même pendant le fonctionnement en direct
  • Performance assurée – téléchargez une version gratuite du logiciel pour une utilisation illimitée afin de découvrir les avantages avant d'acheter

 

 

 

La transformation de l'automatisation industrielle

Les marchés de l'automatisation industrielle sont stimulés par la transition de l'industrie 3.0 à l'industrie 4.0 ou l'usine intelligente, une partie de l'Internet industriel des objets (IIoT). Cette transition est généralement illustrée par le passage de la pyramide de l'automatisation au pilier de l'automatisation.

 

Le modèle pyramidal, que les industries suivent depuis plusieurs décennies, sépare strictement les couches fonctionnelles depuis l'atelier de l'usine (le niveau du champ) jusqu'aux systèmes de gestion au sommet. La communication de données en temps réel se fait généralement au niveau du champ, où se trouvent les capteurs et les actionneurs, et entre le champ et le contrôleur.

 

Le pilier de l'automatisation dans un environnement de production IIoT (industrie 4.0) a toujours un niveau de champ sur l'atelier de l'usine, mais le nombre total de capteurs au niveau du champ est considérablement plus élevé pour permettre une analyse et un contrôle beaucoup plus étroits des fonctions de fabrication.

 

Dans le pilier de l'automatisation, le niveau du contrôleur disparaît. Certaines des fonctions de contrôle sont transférées au niveau du champ sous forme d'unités de contrôle distribuées, qui sont utilisées pour des réactions extrêmement rapides et fiables, comme pour les fonctions de sécurité. D'autres unités de commande passent au niveau de la gestion (dorsale de l'usine) en tant qu'unités de commande centralisées (« API virtuel »).

Les fonctions de commande virtuelles ou les automates programmables virtuels (API), hébergés dans le cloud d'automatisation local, interagissent directement avec le processus de production via la couche de connectivité. La virtualisation des API offre une flexibilité maximale ; ils peuvent être ajoutés et retirés, et la puissance de calcul peut être allouée là où elle est le plus nécessaire. Les applications de la dorsale de l'usine n'ont même pas besoin d'être physiquement proches des applications au niveau du champ. Ils peuvent être situés n'importe où : dans le service informatique ou même dans un centre de données éloigné de l'usine, en fonction de la latence (délai) maximale de bout en bout que les applications autorisent. Cette flexibilité dans les processus de contrôle se traduit par une flexibilité dans le processus de production.

 

Entre le niveau du champ et le dorsal de l'usine se trouve un niveau de connectivité. Les performances des réseaux à haut débit et à faible latence sont nécessaires tant au niveau du champ qu'au niveau de la connectivité. En outre, la couche de connectivité achemine le trafic de fond de moindre priorité de manière à ne pas ralentir le trafic critique. C'est là que le TSN entre en scène.

 

 

Pilier d'automatisation 2021

 

FIGURE : passer de la pyramide de l'automatisation au pilier de l'automatisation.

 

Reconnaître la nécessité du TSN dans l'environnement IIoT

La couche de connectivité du pilier « automatisation » peut être considérée comme l'autoroute de l'information entre l'épine dorsale de l'usine et la couche du champ. Le trafic se compose de données essentielles à la mission et de données moins urgentes. La couche de connectivité doit acheminer tout le trafic à destination, mais les données critiques sont urgentes ; elles doivent atteindre leur destination à temps. Lorsque vous construisez un réseau pour acheminer le trafic urgent et non urgent, vous avez quatre options :

  • Utiliser le TSN, qui permet aux données urgentes et moins urgentes de partager la connexion réseau, tout en empêchant le trafic moins urgent d'entraver le flux du trafic plus urgent.
    Construire des réseaux distincts pour les différentes applications – une option très coûteuse.
    Surdimensionner massivement l'infrastructure réseau, une approche largement utilisée mais extrêmement coûteuse appelée surdimensionnement de la largeur de bande.
    Supporter les délais de trafic des données critiques, ce qui n'est généralement pas une option viable.

De ces quatre options, le choix évident est la première option – utiliser le TSN.

 

TSN – Une nouvelle évolution dans la mise en réseau critique

Dans les systèmes hautement automatisés, la communication en temps réel est essentielle et parfois vitale. Imaginez une voiture autonome hésitant à freiner pour un piéton sur sa trajectoire ou des robots sur une chaîne de montage recevant des instructions tardives de l'ordinateur qui synchronise leurs mouvements.

 

Plusieurs technologies de communication en temps réel, notamment EtherCAT, PROFINET IRT et Sercos III, sont utilisées pour assurer des communications en temps voulu, mais elles présentent des problèmes de compatibilité et offrent une prise en charge limitée, voire nulle, des améliorations futures telles que l'augmentation de la largeur de bande.

 

La mise en réseau temporelle surmonte ces limites en fournissant les trois éléments essentiels suivants :

  • Communication fiable en temps réel
  • Une largeur de bande élevée pour prendre en charge le grand nombre de capteurs et de données de base qui circulent sur les réseaux d'automatisation
  • Rétrocompatibilité avec les dispositifs Ethernet

Réseaux Ethernet orientés vers l'avenir de TSN

TSN fait passer IEEE* 802 Ethernet au niveau supérieur pour répondre aux exigences en matière de réseaux d'automatisation d'aujourd'hui et de demain. TSN offre une faible latence de bout en bout sans précédent, ainsi qu'une précision de livraison de trame avec une très faible gigue supérieure à tout ce qui était possible avec la technologie standardisée IEEE 802.1. La normalisation dans le cadre de l'IEEE 802.1 et de l'IEEE 802.3 garantit l'interopérabilité entre les différents fournisseurs, une large portée commerciale, l'évolutivité avec les futures augmentations de vitesse d'Ethernet et la sécurité en matière d'investissement.

* Institut des ingénieurs en électricité et en électronique

Depuis la création de l'initiative FLC (Field Level Communications) au sein de la Fondation OPC en novembre 2018, les choses sont claires : la combinaison technologique d'OPC UA et d'IEEE TSN en tant que technologie de communication indépendante des fournisseurs bénéficie d'un large soutien, non seulement sur le papier, mais aussi dans la mise en œuvre technique. Hirschmann, qui fait partie du groupe Belden, a apporté son soutien à ce développement dès le début.

  • Hirschmann est un pionnier de l'Ethernet industriel TSN et ne cesse de repousser les limites de cette technologie.
  • Hirschmann excelle dans la synchronisation du temps. Les commutateurs Hirschmann sont utilisés dans les applications les plus exigeantes qui nécessitent un timing précis.
  • Les solutions logicielles de d'administration réseau Hirschmann permettent de configurer et d'exploiter les réseaux locaux modernes.

 

Quelle est la place de TSN ?

Automatisation en usine

En matière d'automatisation en usine, la convergence des réseaux permet un contrôle distribué en temps réel ; les grandes machines et les nombreux robots peuvent interagir les uns avec les autres avec plus de précision et de souplesse qu'auparavant. Les organisations peuvent activer des applications, telles que la maintenance préventive, qui nécessitent l'analyse de quantités importantes de données des capteurs. Un réseau convergent, du cloud au capteur, permet également un accès à distance sécurisé depuis l'Internet aux machines de production afin d'effectuer la maintenance et d'autres tâches à distance.

Réseaux automobiles embarqués

Les automobiles modernes sont équipées d'un nombre massivement croissant d'unités de contrôle électronique embarquées destinées à couvrir de nouvelles fonctionnalités, telles que la conduite autonome. L'accroissement des fonctionnalités a entraîné une demande encore plus forte en matière de connectivité physique et de largeur de bande de communication.

Les systèmes de bus automobiles, notamment FlexRay, Controller Area Network (CAN) et Media Oriented Systems Transport (MOST), ont du mal à répondre à cette demande. Ils reposent tous sur un câblage physique dédié, ce qui ajoute de la complexité et du poids. Ce poids supplémentaire réduit les économies en carburant ainsi que les performances.

Le principal cas d'utilisation des réseaux embarqués pour les voitures et les camions concerne la convergence et le remplacement des nombreux bus de communication embarqués par des réseaux Ethernet déterministes. La raison en est le poids et la complexité du faisceau de câbles dans un véhicule moderne.

Le TSN permet la convergence et le remplacement de nombreux bus de communication embarqués différents pour former une couche de connectivité unifiée.

Ethernet n'a pas encore remplacé bon nombre de ces systèmes de bus, principalement parce que le câblage Ethernet ne répondait pas aux exigences d'immunité électromagnétique du cas d'utilisation dans les voitures embarquées, mais cela a changé : le groupe de travail IEEE 802.3 a spécifié plusieurs puces de couche physique (PHY) qui peuvent répondre à ces exigences. L'introduction des PHY a ouvert le marché des voitures embarquées à Ethernet et TSN.

Le TSN, qui permet de fusionner des trafics de priorités différentes, sans retour d'information, sur un seul câble, convient parfaitement comme technologie de communication pour l'épine dorsale des voitures.

Les constructeurs automobiles peuvent utiliser le TSN de différentes manières en fonction de leur architecture. Pour certains constructeurs, le TSN ne relie que les différents domaines d'application à l'intérieur du véhicule, tels que la chaîne cinématique, le contrôle de la carrosserie et le divertissement des passagers, en se connectant à chaque domaine via une passerelle. Dans chaque domaine, différentes technologies telles que MOST ou FlexRay sont utilisées.

Dans d'autres cas, le TSN est également utilisé dans les domaines d'application individuels et remplace complètement le réseau de bus de voiture embarqué. Certains fabricants affirment déjà qu'à terme, le TSN remplacera tous les systèmes de bus embarqués, à l'exception du CAN de diagnostic.

Automatisation de l'énergie

Dans le domaine de l'automatisation de l'énergie, par exemple dans les sous-stations électriques, le TSN peut être utilisé pour permettre aux données critiques en termes de temps, telles que les valeurs échantillonnées de la tension et du courant, de circuler dans le réseau jusqu'à l'équipement de protection électrique. Le TSN peut également être utilisé pour améliorer les performances relatives aux notifications d'événements importants, les événements génériques de sous-station orientée objet (GOOSE), lorsque le protocole GOOSE utilise la même infrastructure de réseau que celle utilisée, par exemple, pour les données des capteurs ou la surveillance du réseau.

Applications en matière de transport

Dans le secteur des transports (par exemple, sur les réseaux ferroviaires) les applications de confort, telles que le divertissement des passagers, peuvent partager un réseau avec d'autres applications, telles que l'information des passagers ou les fonctions de contrôle qui ne sont pas liées à la sécurité. À leur tour, les fonctions de sécurité peuvent être associées avec d'autres fonctions de contrôle sur des réseaux de contrôle dédiés.

Parcourez les téléchargements et les aperçus des tendances du secteur

Ressources TSN

Business times concept personnes marchant superposé avec horloge

Livre blanc

Découvrez comment le TSN peut vous aider à réaliser des installations de production plus flexibles, plus intelligentes et plus dynamiques

Laissez-vous inspirer par ces FAQ utiles

 

Que signifie TSN ?

Le système TSN (mise en réseau sensible au temps) est une collection de normes qui permet la diffusion de messages déterministes sur les réseaux Ethernet standard. Tel que défini par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), le TSN implique une forme de gestion du trafic réseau afin de garantir des délais non négociables pour les latences de transmission de bout en bout.

 

Quelle est la différence entre la latence et la gigue ?

Latence = Le temps que mettent les données à se déplacer d'un point A à un point B.

Gigue = Toute variation de la latence.

Par exemple, supposons que vous deviez vous rendre à un rendez-vous à une heure précise. Vous allez sur Internet, vous tracez l'itinéraire et vous découvrez qu'il vous faut 30 minutes pour vous y rendre. Vous saisissez la destination dans l'application GPS de votre smartphone, et il donne la même estimation : 30 minutes. En fait, vous y êtes déjà allé(e) en voiture, et cela vous a toujours pris 30 minutes. Il s'agit de la latence.

Trente minutes avant votre rendez-vous, vous montez dans votre voiture et commencez à rouler vers le lieu de votre rendez-vous. Dix minutes plus tard, vous êtes coincé(e) dans les embouteillages. Vous n'avez aucune idée du temps que cela prendra. Il s'agit de la gigue.

 

Qu'est-ce que l'OPC ?

L'OPC est la norme d'interopérabilité permettant l'échange sécurisé et fiable de données dans le domaine de l'automatisation industrielle et dans d'autres secteurs. Il est indépendant de la plateforme et assure un flux d'informations transparent entre les appareils de différents fournisseurs. La Fondation OPC est responsable du développement et de la maintenance de la norme qui porte son nom.

 

La norme OPC est une série de spécifications développées par des vendeurs industriels, des utilisateurs finaux et des développeurs de logiciels. Ces spécifications définissent l'interface entre les clients et les serveurs, ainsi que les serveurs et les serveurs, notamment l'accès aux données en temps réel, la surveillance des alarmes et des événements, l'accès aux données historiques et d'autres applications.

 

Quelle est la différence entre OPC et UA OPC ?

L'architecture unifiée (UA) OPC, publiée en 2008, est une architecture orientée service indépendante de la plateforme qui intègre toutes les fonctionnalités des spécifications OPC Classic individuelles dans un cadre extensible.

 

Cette approche à plusieurs niveaux permet d'atteindre les objectifs initiaux en matière de spécifications de conception, à savoir :

  • Équivalence fonctionnelle : toutes les spécifications COM OPC Classic sont mises en correspondance avec l'UA
  • Indépendance de la plateforme : d'un microcontrôleur embarqué à une infrastructure basée sur le cloud
  • Sécurisé : chiffrement, authentification et audit
  • Extensible : possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans affecter les applications existantes
  • Modélisation globale de l'information : pour définir des informations complexes

 

Quels sont les principaux avantages du passage à OPC UA par rapport à TSN ?

En utilisant des technologies ouvertes et standard telles que OPC UA et TSN en combinaison, le marché de l'automatisation industrielle peut éviter le danger lié au fait que les fournisseurs de bus de champ ajoutent simplement de nouvelles couches de technologie propriétaire au-dessus de TSN. OPC UA au travers de TSN répond à toutes les exigences strictes liées aux applications industrielles, tout en offrant toute la flexibilité et l'interopérabilité connues de l'informatique d'entreprise :

 

  • Communication totalement ouverte, standard et interopérable
  • Respect des délais et livraison garantie pour les messages critiques
  • Trafic critique et non critique convergé sur un seul réseau transparent pour l'utilisateur
  • Configuration automatisée et dynamique du réseau en fonction des besoins des applications
  • Omniprésence, connexion des capteurs au cloud sans passerelles
  • Compatibilité ascendante et descendante, intégration des dispositifs Ethernet existants