Groupe de travailleurs industriels dans une raffinerie - Matériel et machines de traitement du pétrole
Double exposition de l’ingénieur ou du technicien en chemise de travail travaillant avec une tablette dans la salle de contrôle de la plate-forme pétrolière et gazière ou de l’usine industrielle pour surveiller le processus, l’entreprise et le concept de l’industrie

Maintenir la production

Les conditions météorologiques, l’erreur humaine et les forces malveillantes peuvent toutes provoquer des interruptions de service qui paralysent le monde. En plus d’entraver les affaires, les soins de santé, l’éducation et la vie en général, les temps d’arrêt non planifiés coûtent beaucoup d’argent au marché pétrolier et gazier. Au fur et à mesure que la transition énergétique se déroule, il y a également une pression accrue pour se concentrer sur des opérations durables et prêtes pour l’avenir. Les solutions de connexion complètes de Belden permettent la circulation des informations de manière sûre, sécurisée et fiable dans les environnements les plus difficiles.
51 des dirigeants du secteur pétrolier et gazier estiment que les investissements mondiaux dans les capacités pétrolières et gazières sont insuffisants
78 des dirigeants du secteur pétrolier et gazier visent à normaliser les outils et les processus pour réduire les coûts
28 est la réduction moyenne des émissions de portée 1 et de portée 2 signalée par les sociétés pétrolières et gazières au cours des trois dernières années
  • Nos capacités
  • Résilience du réseau
Vue aérienne du crépuscule d’une raffinerie de pétrole, prise de vue d’un drone d’une raffinerie de pétrole et d’une usine pétrochimique au crépuscule, Bangkok, Thaïlande

Nos capacités

Les opérations à consommation énergétique nette zéro entraînent le besoin de solutions de production nouvelles et innovantes. Les pénuries de main-d’œuvre et les environnements dangereux font de la sécurité une préoccupation constante. Le paysage réglementaire est difficile à prévoir et continue d’évoluer. À travers tout cela, les sociétés pétrolières et gazières doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éliminer les déchets et optimiser et améliorer leurs opérations. Pendant ce temps, ils doivent livrer aux consommateurs tout en minimisant les coûts. Belden vous aide à garder vos employés connectés, à diagnostiquer les problèmes plus rapidement, à protéger les informations et les systèmes critiques et à collecter des données afin que vous puissiez faire pivoter vos opérations de manière sûre, sécurisée et fiable.
En savoir plus
Usine moderne de l’industrie 4.0 : l’ingénieur de projet s’entretient avec une opératrice qui contrôle la chaîne de production de l’installation, utilise un ordinateur avec des écrans utilisant l’IA, l’apprentissage automatique améliore le processus d’assemblage

Résilience du réseau

Pour maintenir la production de pétrole et de gaz, soyez sûr que votre réseau peut résister à tout ce qui se présente
En savoir plus

La mise à niveau du réseau offre un retour sur investissement à deux chiffres en 18 mois

Grâce à un plan d’avenir de Belden, une entreprise pétrochimique augmente son temps de disponibilité pour améliorer la fourniture d’énergie.

Solutions pétrolières et gazières

Découvrez les bonnes pratiques et les points de vue de nos experts.