Vue d'ensemble du système DCX
Gérez un grand nombre de connexions fibre et ajoutez de la densité à la fibre sans compromettre la facilité d'utilisation avec le nouveau système DCX. Il optimise le retour sur investissement de votre infrastructure en fibre optique, en offrant un coût total de possession plus faible en termes de dépenses d'investissement et d'exploitation.
Allons-y !
DCX aide à gérer une densité de fibre élevée tout en économisant de l'espace
eStruxture, une entreprise de centre de données neutres en termes de réseau et de cloud, a choisi le système Belden DCX pour son installation de 185 000 pieds carrés, car il était facile à installer et à entretenir, et permettait à eStruxture de gagner de la place dans des espaces restreints.
Contactez le service des ventes dès aujourd'hui !
Bénéfices du système DCX
Évolutif
Gestion des câbles pour prendre en charge un nombre potentiellement illimité de connexions en fibre optique
Personnalisable
Configurations côte à côte, dos à dos et gauche ou droite.
Haute densité
Densité de terminaison de fibre extrêmement élevée disponible dans un encombrement réduit
Fonctionnalité à l'épreuve du temps
Prise en charge de la migration à partir de n'importe quelle combinaison de 8 ou 12 cadres adaptateurs préterminés à fibre
Domaines d'application des composants du système DCX