Câble MC (à gaine métallique)

Combinez une durabilité robuste, résistance à la corrosion, flexibilité et manipulation facile avec les câbles MC de Belden. Les câbles sont conçus pour répondre aux besoins des environnements exigeants, avec blindage imbriqué en aluminium qui élimine le besoin de conduit coûteux

Caractéristiques et avantages

  • Conçus pour durer : performance de niveau supérieur dans les environnements électriques soumis à l'humidité et aux températures extrêmes (intérieur et extérieur)
  • Installation en toute confiance dans les emplacements dangereux classe I et II Div. 2 et classe III Div. 1 et 2
  • Options d'installation flexibles : résistance à la lumière du soleil, installation sur chemins de câbles et applications d'enfouissement direct
  • Réduction des coûts des projets : le besoin de conduites ou tuyaux d'enfouissement coûteux est éliminé
  • Connexion fiable constante : les conducteurs toronnés se raccordent facilement, rapidement et en toute sécurité
Câbles avec revêtement métallique MC de type 600 V
Matériaux* Température nominale Caractéristiques et conformité Taille Données techniques
Humide Sec
Conducteurs en cuivre brut toronnés, isolation XLPE, enveloppe en polyester, armure imbriquée, gaine extérieure PVC, conducteurs en cuivre brut toronnés-40 °C à 90 °C-40 °C à 90 °C Norme UL 1569 pour les câbles avec revêtement métallique, norme UL 44 pour les câbles isolés thermodurcissables, NFPA70, article 330 pour les câbles avec revêtement métallique MC résistants au soleil et à l'huile, conducteurs ASTM à enfouissement direct classe B, conducteurs XHHW-2, WEEE, BFR, ELV RoHS emplacements dangereux classe I et II Division 2 emplacements dangereux classe III division 1 et 214 et 12 AWGInformations produit
10 - 2 AWGInformations produit
CompositeInformations produit
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.