...

Accessoires pour interface fibre Hirschmann

Les accessoires de système pour les interfaces fibre Hirschmann offrent des solutions pratiques et fonctionnelles parfaitement adaptées aux modules de câble fibre optique de haute qualité utilisés dans vos systèmes. Ils sont faciles à monter tout en garantissant une alimentation électrique sécurisée.

Caractéristiques et avantages

  • Pérennisation : développés spécialement pour les interfaces fibre Hirschmann, sur la base d'une expérience approfondie avec des applications clients réelles
  • Source d'alimentation fiable : pour les charges sensibles dans de nombreux environnements d'automatisation industrielle où les équipements sont exposés à des conditions difficiles
Alimentation électrique
Compatibilité Montage Tension de sortie/courant Température de fonctionnement Informations produit
Universelle Rail DIN 24 V/1,3 A -10° C à +70° C RPS 30
Universelle Rail DIN 24 V/3,4 A -25° C à +70° C RPS 80 EEC
Pour les convertisseurs fibre Enfichable 5V / 2A 0 °C à + 40 °C PSW 5-20
Accessoires de montage
AccessoireAdapté aux convertisseurs fibreInformations produit
Adaptateur DIN Rail OZDV 2451 POZDV HA
OZDV 2451 G
OZDV 2471 P
OZDV 2471 G
OZDV 2471 G-1300
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots