Pigtails en cuivre

Disponible dans plusieurs styles, y compris paires collées et non collées, pour s’aligner sur vos préférences d’installation, Les pigtails en cuivre de Belden sont livrés avec un, Botte surmoulée à l’extrémité de la fiche pour une décharge de traction et de tension très performante. Ils sont disponibles dans la catégorie 5e, Options blindées et non blindées 6 et 6A.

Caractéristiques et avantages

  • Conçus pour durer : avec une solidité et une qualité supérieures, ces pigtails pourront durer longtemps
  • Conservation de l'intégrité du signal : malgré les conditions de raccordement, les pigtails offrent des performances optimales d'atténuation de retour
  • Portée sur de plus longues distances : les conducteurs solides améliorent l'atténuation et suppriment le besoin de déclassement des câbles
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.