Boîtiers et étagères À FIBRES DC

Les panneaux de montage en rack DCX de Belden sont disponibles en 1U, Configurations 2U et 4U et sont compatibles avec toutes les cassettes modulaires DCX et les cadres adaptateurs. Les panneaux pour le montage en rack sont conçus avec des plateaux coulissants et inclinables pour un accès facile aux connecteurs. Les boîtiers pour montage en rack FiberExpress Ultra High-Density (FX UHD), riches en fonctionnalités, sont entièrement encastrés pour assurer la protection des fibres exposées 250 µm et 900 µm. Ils sont équipés de tiroirs coulissants et inclinables pour accélérer et simplifier l'installation et la maintenance. Étagères FX UHD en option, Les cadres 1U et les porte-cassettes simples sont des solutions économiques d’entrée de gamme pour les systèmes pré-terminés.

Caractéristiques et avantages

  • Accès facile : les panneaux DCX pour montage en rack offrent un accès facile aux connecteurs dans les zones à forte densité
  • Installation rapide des FX UHD : tiroirs amovibles sans outils, boîtiers légers et tiroirs coulissants et inclinables très accessibles
  • Flexibilité des accessoires DCX : Les panneaux pour montage en rack DCX utilisent les mêmes accessoires de gestion que les boîtiers pour montage en rack FX UHD
  • Configuration facile des FX UHD : offre haute densité avec des modules à 18 ports permettant jusqu'à 72 ports LC Duplex par 1U, ou un nombre de ports flexible avec des modules LC, SC, ST et MPO.
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.