...

Câble d'instrumentation et pour ordinateur

La fiabilité, même dans les environnements les plus difficiles, est la marque de fabrique des câbles informatiques et d'instrumentation de Belden. Obtenez des temps de disponibilité garantis en comptant sur des produits spécialement conçus pour les applications informatiques et d'instrumentation. Ces câbles sont testés pour résister aux fortes demandes. Surveillez et contrôlez de manière fiable les machines et les équipements nécessaires au bon fonctionnement des usines industrielles et des infrastructures de production.

Caractéristiques et avantages

  • Efficacité des coûts : limitez les dépenses en matériaux, en main-d'œuvre et en maintenance avec des câbles qui peuvent être exposés (conduites non nécessaires)
  • Installation facile : réalisez des connexions d'installation flexibles avec toutes les caractéristiques nécessaires
  • Conception robuste : les options de gainage renforcent leur résistance à l'huile, à la lumière du soleil, aux rayons ultraviolets, aux flammes et aux températures extrêmes.
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots