...

Armoires multimédia

La série XM est idéale pour les applications de sécurité, de large bande, de réseaux d'entreprise et de centres de données, grâce à ses multiples boîtiers qui s'adaptent à vos besoins en termes d'espace et d'applications. Une construction simple, mais très fonctionnelle, pour un système d'armoire techniquement solide et économique.

Caractéristiques et avantages

  • Rentable et fiable : une solution d'hébergement fonctionnelle et économique
  • Une solution flexible : différentes tailles (16) de cadre pour répondre à vos besoins spécifiques ; les accessoires modulaires de gestion des câbles répondent aux exigences spécifiques des applications
  • S'intègre aux équipements Belden existants : entièrement compatible avec nos solutions de confinement
  • Tolérance de mouvement : disponible en version parasismique
Boîtiers larges de 24 po
Type série XM X1M42 X2M42 X3M42 X4M42 X1M45 X2M45 X3M45 X4M45
Dimensions (l x P x H) 24 po x 30 po x 78,62 po 24 po x 36 po x 78,62 po 24 po x 42 po x 78,62 po 24 po x 48 po x 78,62 po 24 po x 30 po x 83,87 po 24 po x 36 po x 83,87 po 24 po x 42 po x 83,87 po 24 po x 48 po x 83,87 po
Unités de racks (RU) 42 45
Ouverture face avant (l x H) 21,25 po x 73,62 po 21,25 po x 78,87 po
Profondeur avec deux portes perforées 35" 41"47" 53" 35" 41" 47" 53"
Profondeur utilisable**27,75 po 33,75 po 39,75 po 45,75 po 27,75 po 33,75 po 39,75 po 45,75 po
Surface perforée d'une porte unique 938 pouces carrés 1 014 pouces carrés
Boîtiers larges de 30 po
Type série XM X5M42 X6M42 X7M42 X8M42 X5M45 X6M45 X7M45 X8M45
Dimensions (l x P x H) 30 po x 30 po x 78,62 po 30 po x 36 po x 78,62 po 30 po x 42 po x 78,62 po 30 po x 48 po x 78,62 po 30 po x 30 po x 83,87 po 30 po x 36 po x 83,87 30 po x 42 po x 83,87 po 30 po x 48 po x 83,87 po
Unités de racks (RU) 42 45
Ouverture face avant (l x H) 27,25 po x 73,62 po 27,25 po x 78,87 po
Profondeur avec deux portes perforées 35" 41" 47" 53" 35" 41" 47" 53"
Profondeur utilisable** 27,75 po 33,75 po 39,75 po 45,75 po 27,75 po 33,75 po 39,75 po 45,75 po
Surface perforée d'une porte unique 1 330 pouces carrés 1 437 pouces carrés