Routeurs IIoT NetModule et industriels

Robuste et rentable, Ces routeurs de réseau mobile relient les équipements dans les environnements industriels pour une gestion transparente des données. Le logiciel basé sur Linux garantit des connexions de données fiables grâce à une large plage de fonctions réseau et à une administration intelligente des liaisons, à la fois fixes et mobiles. Des options de configuration et de mise à jour pour un fonctionnement sécurisé tout au long du cycle de vie du produit et une programmation par voie hertzienne complètent l'ensemble.

Caractéristiques et avantages

  • Fiable : LTE Advanced, Wi-Fi 5, Bluetooth, source d'alimentation PoE, USB, série, carte SD, GPS peuvent être combinés pour une fiabilité maximale.
  • Flexible : les facteurs de forme multiples, du montage mural compact au rail DIN complet, offrent tout une gamme d'options d'installation.
  • Robuste : les fonctionnalités logicielles comprennent un VPN, un pare-feu, un routage, MQTT, un SDK Linux et des conteneurs pour un contrôle et une sécurité optimisés des dispositifs et des données.
Réf. Taille de l'étiquette/câble OD Surface d'impression Étiquette par feuille Quantité par paquet Couleur
AX107700 0,39 po. 2,36x0,51 po. 48 10 blanc
AX107701 0,39 po. 2,36x0,51 po. 48 10 jaune
AX107702 0,39 po. 3,54x0,51 po. 32 10 blanc
AX107703 0,39 po. 3,54x0,51 po. 32 10 jaune
AX107704 0,39 po. 3,54x0,79 po. 22 10 blanc
AX107705 0,39 po. 3,54x0,79 po. 22 10 jaune
Réf. Taille de l'étiquette/câble OD Surface d'impression Étiquette par feuille Quantité par paquet Couleur
AX101555 0,24 po. 0,98x0,47 po. 48 25 blanc
AX101556 0,51 po. 0,98x0,78 po. 24 25 blanc
AX107694 0,20 po. 0,98x0,32 po. 72 25 blanc
AX107695 0,24 po. 0,98x0,75 po. 48 25 blanc
AX107696 0,24 po. 1,97x0,75 po. 24 25 blanc
AX107697 0,67 po. 0,98x0,98 po. 24 25 blanc
AX107698 0,79 po. 1,97x0,79 po. 8 25 blanc
AX107699 0,79 po. 0,98x0,79 po. 16 25 blanc
AX107719 0,39 po. 0,98x0,75 po. 32 25 blanc
AX107720 0,39 po. 1,97x0,75 po. 16 25 blanc

IIoT et routeurs industriels

Description Informations produit 
Nos routeurs de réseau mobile relient des équipements dans des environnements industriels allant de - 40° C/- 40° F à + 70° C/+ 158° F et fournissent des connexions réseau robustes pour votre infrastructure critique. Plusieurs connexions Ethernet, fibre optique et LTE Advanced peuvent être combinées pour une fiabilité maximale. Diverses extensions d'interface vous permettent de connecter des appareils ou des équipements supplémentaires directement au routeur. Routeurs industriels
Routeurs IIoT
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots