...

Câble de rupture à fibre optique

Grâce à leur structure robuste, les câbles de rupture à fibre optique de Belden sont parfaits pour les environnements rigoureux, comme les conduits, les boîtes de jonction, les panneaux de raccordement et les sols d'usine. Ils offrent toute l'aisance d'une terminaison à tampon étanche 900 µm avec une seule fibre par sous-unité. Pour supporter les applications difficiles, les fils d'aramide du connecteur et du câble sont liés pour fournir une force et une durabilité inégalées.

Caractéristiques et avantages

  • Terminaisons de terrain faciles et constantes : les fibres à tampon étanche de 900 µm simplifient la terminaison.
  • Facilite la liaison entre le connecteur et la fibre avec ses sous-unités de fibre unique 2 mm et 3 mm
  • Construction robuste : idéal pour les environnements exigeants
  • Force inégalée : fils d'aramide liés pour plus de durabilité
Type Type d'armure Classification Données techniques
Intérieur (2-12 fibres)Non blindéCMP, CMR Informations produit
  • Usine
  • Marine

  • Transport
  • Plateau

 

Catégorie usine : adapté aux colonnes montantes – Câble résistant aux UV et à l'ozone conçu pour les environnements d'usine légers à moyens.

 

Catégorie marine : approuvé par ABS, câble à fibre optique à tube et gaine en gel LSZH

 

Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits.

 

Catégorie transport : câble à fibre optique à tube en gel LSZH conforme aux normes NFPA 130 et 502

 

Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits.

 

Câbles à fibre optique d'interconnexion DataTuff : câble à fibre optique intérieur/extérieur pour environnements difficiles adapté aux colonnes montantes, conforme aux normes de résistance aux hydrocarbures 1 et 2.

Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots