...

Connecteurs à épissure mécaniques

Brillants par leur conception et universels par leur installation, les connecteurs universels FiberExpress (FX) Brilliance sont une solution sans époxy, sans polissage, sans sertissage et installable sur le terrain qui rend le raccordement à la fibre plus rapide, plus facile et plus efficace grâce à notre conception à la pointe du marché. Les clips Duplex maintiennent les paires TX/RX ; meilleur support de fibre universel pour OM1, OM3, OM4 et OS2.

Caractéristiques et avantages

  • Raccordement rapide et simple : raccordez en 5 secondes grâce à ces connecteurs installables sur le terrain
  • Un meilleur rendement de raccordement : localisateur visuel de défauts VFL intégré
  • Compatibilité universelle : fonctionnent avec des fibres optiques de 250 μm, 900 μm et des fibres optiques gainées de 2 mm et 3 mm
Performance des connecteurs Atténuation d'insertion maximale Atténuation d'insertion typique Perte de retour
Multimode 0,5 dB 0,2 dB 25 dB
UPC monomode 0,5 dB 0,3 dB 50 dB
APC monomode 0,5 dB 0,3 dB 60 dB
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots