...

Routeurs ferroviaires NetModule

Les routeurs pour les données de réseau mobile et la communication vocale prennent en charge des applications, notamment l'information des passagers et le Wi-Fi des passagers. Des simples connexions LTE train-sol aux plateformes de communication complexes avec 5G, jusqu'à six connexions LTE Advanced et Wi-Fi rendent la connectivité fiable, sécurisée et robuste. En outre, le point d'accès AP3400 de NetModule offre une norme Wi-Fi 6 à l'épreuve du temps, permettant aux fournisseurs de répondre au besoin croissant de connectivité LTE et 5G en continu pour prendre en charge les applications nécessitant beaucoup de données, telles que la surveillance vidéo, le streaming vidéo et les systèmes de divertissement des passagers.

Caractéristiques et avantages

  • Innovant : 5G pour les trains avec jusqu'à 4 cartes SIM et Wi-Fi 6 pour les passagers.
  • Fiable : tous les routeurs sont conformes à la norme CE (RED) et disposent d'un agrément de type ferroviaire (EN 50155, EN 45545). Le NB3800 est également conforme à la norme ITxPT.
  • Intelligent : les opérateurs peuvent regrouper les données provenant du GPS, des E/S, de la série, du CAN, de l'audio et d'IBIS pour une gestion des opérations en temps réel.
Routeurs ferroviaires
Description Informations produit 
Notre gamme de routeurs pour la communication de données et de voix sur réseau mobile dans le secteur ferroviaire comprend des produits modulaires qui peuvent être utilisés pour diverses applications, telles que l'information des passagers ou le Wi-Fi des passagers. Qu'il s'agisse de simples connexions LTE au véhicule ou d'une plateforme de communication complexe avec 5G, jusqu'à six LTE Advanced, GSM-R ou Wi-Fi - nous avons le produit adapté à votre application. Grâce à un logiciel intelligent de routage et de gestion des liaisons, l'infrastructure de réseau peut accéder à quatre réseaux d'opérateurs simultanément ou à des fins de repli. Les systèmes embarqués, eux aussi, peuvent être facilement intégrés au réseau IP grâce à diverses extensions d'interface. Tous les routeurs sont conformes à la norme CE (RED) et possèdent une homologation ferroviaire (EN 50155, EN 45545). En outre, le NB3800 est conforme à la norme ITxPT. Routeurs ferroviaires
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots