...

Câble multipaire Ethernet

Les câbles multipaire Ethernet CatSnake UTP qui délivrent une excellente performance audio/vidéo sont extrêmement robustes et flexibles pour l'usage extérieur. Ils sont utilisés dans les camions-régie, dans les studios et pour des applications portables, audio/vidéo et professionnelles pour transmettre des audios via un câble Ethernet classique. Ils sont conçus pour répondre aux normes des tout derniers formats numériques audio. Ils ont réussi les essais UL de pliage à froid de 1581 à -40° C et sont compatibles au RJ45 et au Neutrik EtherCon®.

Caractéristiques et avantages

  • Conçus pour durer : résistent aux mouvements répétés de traction, de pliage, de courbure, d'enroulement et d'écrasement lors des manifestations sur scène ou en direct
  • Excellente flexibilité : ces câbles disposent de conducteurs (7x32) toronnés et de gaines Belflex® avec fini mat.
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots