...

Câbles certifiés KNX

Les câbles Belden KNX offrent fiabilité et sécurité pour les dispositifs d'automatisation de vos bâtiments pendant les incendies. Ces câbles favorisent une installation facile, une faible consommation d'énergie, des topologies flexibles et une certaine compatibilité entre les protocoles. *Ces produits sont exclusivement disponibles dans la région EMEA. Veuillez utiliser le sélecteur de région pour voir ceux qui sont disponibles dans votre région.

Caractéristiques et avantages

  • Options flexibles avec une offre complète de longueurs conditionnées
  • Sécurité renforcée pour le personnel et l'équipement avec la plus grande cote de performance ignifuge CPR Euroclass.
  • La technologie de blindage Beldfoil® brevetée offre une couverture de 100 %, protégeant les signaux des bruits extérieurs.
  • La fiabilité est assurée grâce aux certifications KNX des tiers et à la garantie de câble normale Belden de 10 ans.
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Câbles certifiés KNX
Fiche produit