Boîtiers ODF
Les boîtiers DCX ODF sont disponibles en configurations de flux de câble de gauche à droite et de droite à gauche pour une gestion optimisée. Les boîtiers présentent un accès face avant avec 8* plateaux qui peuvent être retirés pour un accès facile aux câbles connectés à l'arrière des boîtiers adaptateurs et des cassettes. Les cassettes modulaires peuvent être combinées sur le même plateau (Base-8, Base-12, Base-16 ou Base-24), ce qui permet une migration simple et peu coûteuse, tout en prévenant l'atténuation de densité. *Autres densités disponibles en dehors des États-Unis.
Caractéristiques et avantages
- Densité la plus élevée : boîtier 4U avec accès face avant et capacité de 384* terminaisons de fibres
- Gestion simplifiée : accès complet à chaque connexion pour une insertion et un retrait en toute facilité, et possibilités d'étiquetage précises pour bien identifier les ports
- Fonctionnalité tournée vers l'avenir : prise en charge de la migration depuis n'importe quelle combinaison de boîtiers adaptateurs pré-brochés 8 fibres ou 12 fibres et de boîtiers adaptateurs pré-brochés Base-16- ou Base-24 (bientôt disponibles) sans modifications de l'infrastructure
- Meilleure intégrité du signal : contrôle du rayon de cintrage du câble, gestion du cordon de raccordement et décharge de traction intégrés au boîtier
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits