Commutateurs sur rail DIN non-administrables

Les Commutateurs sur rail DIN non-administrables offrent la simplicité du plug-and-play et des options pour les exigences de réseau spécifiques. Faites confiance aux commutateurs Fast/Gigabit Ethernet de Hirschmann et GarrettCom pour trouver la bonne solution. Faites votre choix parmi notre large gamme de produits certifiés, robust and compact designs with high port density and various port combinations. Vous trouverez même des commutateurs dotés de ports PoE, capables d'alimenter les appareils via un câble Ethernet.

Caractéristiques et avantages

  • Évolutivité à long terme : débit élevé atteint par les vitesses de données Gigabit
  • Réduction des coûts : une meilleure alimentation pour davantage de dispositifs sans alimentation externe
  • Design robuste : fonctionnement fiable dans les conditions industrielles difficiles
  • Économie d'espace : déploiement dans de petits espaces pour une installation simple et rapide
Rail DIN non-administrable
Ports Famille de produits
6Magnum ES42
6Magnum ESD42
6Magnum PES42
26Spider
Trier par

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots