...

Système de racks de haute densité ouverts

Le système Belden de racks de haute densité ouverts (SRHD) est intelligemment conçu et abrite une plateforme et une interconnexion. Le SRHD offre un haut niveau de versatilité et de flexibilité dans la conception du système pour assurer une densité de réseau et une possibilité de gestion optimales.

Caractéristiques et avantages

  • Entièrement personnalisable : options de rack ouvert étendu, 2 ou 4 poteaux, acier ou aluminium
  • Densité flexible : disponibilité des gestionnaires de haute et de basse densité
  • Intégration facile : conçu pour optimiser les systèmes Belden de mise en réseau en cuivre et en fibre.
  • Tolérance sismique améliorée : des options sont disponibles avec des notations de la zone 4
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots