Câbles blindés Teck et MC
Maintenez le fonctionnement de vos systèmes grâce à la résistance de la gamme de câbles blindés de Belden. Avec une résistance à l'écrasement, une protection contre les chocs et une flexibilité intégrées, ces câbles sont également conçus pour résister aux produits chimiques et à l'eau. Et ils sont très faciles à installer.
Caractéristiques et avantages
- Conçus pour durer : des performances constantes sur le long terme, même dans les environnements difficiles.
- Réduction des coûts de projet intérieur : les câbles peuvent être installés sans utiliser de canalisation ou de conduit à l'intérieur.
- Réduction des coûts de projet extérieur : élimination du besoin de conduites dans les applications à enfouissement direct
-
Liste des produits
Toutes les catégories associées
Ressources