Câble d'alimentation basse tension

Les câbles d'alimentation basse tension de Belden comprennent des câbles d'interconnexion UL de taille nominale et des câbles CSA Teck 90 (3 conducteurs avec mise à la terre ou 4 conducteurs avec mise à la terre) disponibles dans une variété d'options de blindage ou d'armure. Quel que soit le câble que vous choisissez, Vous bénéficierez d’une fiabilité exceptionnelle et de performances maximales.

Caractéristiques et avantages

  • Conçus pour durer : nos câbles sont conçus avec des matériaux propriétaires, optimisés pour résister aux extrêmes
  • Robustesse avérée : les câbles sont testés sur le terrain pour vérifier leurs performances dans l'espace industriel
  • Adaptés à vos besoins : sélectionnez les matériaux qui vous conviennent, y compris les conducteurs isolés PVC/nylon, XLPE et EPR avec construction PVC, CPE ou LSZH
Trier par

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.