Belden présente de nouveaux modules d’E/S de sécurité pour la sécurité fonctionnelle dans les opérations hautement automatisées
St. Louis, Missouri - 9 octobre 2024 - Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’infrastructure réseau et de numérisation, a annoncé aujourd’hui l’expansion de la famille LioN de Lumberg Automation avec ses nouveaux modules d’E/S LioN-Safety. Conçus pour soutenir les efforts de sécurité fonctionnelle dans les opérations industrielles, les modules rationalisent la transmission des données de sécurité et non liées à la sécurité sur les réseaux existants.
Les nouveaux modules d’E/S LioN-Safety prennent en charge les protocoles PROFIsafe et CIP Safety, ce dernier devant être disponible au quatrième trimestre 2024, et offrent aux fabricants un produit compact et robuste spécialement conçu pour prendre en charge la transmission de données en temps réel requise dans les opérations hautement automatisées. La solution de sécurité de Belden permet l'échange de données et d'informations de diagnostic pertinentes pour la sécurité via les connexions réseau existantes, économisant ainsi du temps, des ressources et de l'espace précieux.
Avec les modules I/O LioN-Safety, les utilisateurs bénéficient de :
- Intégration facile : Protégez les travailleurs et les machines en intégrant des modules dans les outils d’ingénierie d’un automate avec PROFIsafe ou CIP Safety via des fichiers de description de dispositifs standardisés qui transmettent les données de sécurité et les diagnostics.
- Flexibilité maximale : Connectez les entrées/sorties de sécurité, les E/S non liées à la sécurité et les signaux IO-Link, et communiquez avec le cloud pour plus de polyvalence et de fonctionnalité.
- Opérations hautement performantes et sûres : Utilisez les modules d’E/S PROFINET/PROFIsafe dans les applications de conformité classe C et de classe III Netload ou de sécurité CIP, et bénéficiez de la certification TÜV Rheinland jusqu’à SIL 3, Cat 4 et Performance Level e (PLe).
« Avec l’augmentation de l’automatisation industrielle, le défi - et l’urgence - d’assurer la sécurité des travailleurs d’usine devient de plus en plus critique », a déclaré Jeremy Friedmar, directeur de la gestion des produits, de l’ingestion de données et des pare-feu. « Les modules d’E/S LioN-Safety rationalisent la transmission des informations essentielles de sécurité et de diagnostic - de machine à machine et de machine à homme - afin de protéger les travailleurs, ainsi que les machines elles-mêmes et l’environnement global de l’usine. »
Conçus avec un boîtier métallique compact et peu encombrant, les modules E/S LioN-Safety garantissent durabilité et fiabilité même dans les environnements difficiles de la construction automobile, des biens de consommation, de la construction de machines, des métaux et de la logistique.
À propos de Belden
Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Scott Todd
Responsable communication et marketing
Scott.Todd@belden.com
Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.