Goulottes pour fibre

Les goulottes pour fibre représentent un réseau aérien de gouttières en plastique utilisées pour acheminer, protéger et gérer les câbles de fibre optique Le portefeuille de goulottes pour fibre LSZH de Belden propose un système flexible et sans outil offrant une protection intégrale des câbles de fibre. Notre outil de conception permet aux centres de données de configurer rapidement leurs réseaux en veillant à ce qu'aucun composant ne soit oublié pendant la phase de conception.

Caractéristiques et avantages

  • Économie de temps et de main d'œuvre : le système de goulottes flexible s'emboîte sans outil
  • Protection des câbles : des protections sont intégrées à chaque goulotte. Les composants ne déchireront pas la gaine extérieure ou ne compromettront pas le rayon de cintrage.
  • Maintenez la sécurité du personnel et des équipements : les produits sont certifiés conformes aux spécifications UL 94 V-O et RoHS ; produits autoextinguibles et sans halogène
Conduits de fibres
Numéro de référence Taille Description
FRD5SYL 4x12Conduit pour goulottes de fibre, 4x12, avec couvercle
FRD5TYL 4x12Conduit fendu pour goulotte de fibre, 4x12, avec couvercle
FRD1SYN 2x2Conduit pour goulottes de fibre, 2x2
FRD1TYL 2x2Conduit fendu pour goulotte de fibre, 2x2, avec couvercle
FRD1SYL 2x2Conduit pour goulottes de fibre, 2x2, avec couvercle
FRD3SYL 4x4Conduit pour goulottes de fibre, 4x4, avec couvercle
FRD3TYL 4x4Conduit fendu pour goulotte de fibre, 4x4, avec couvercle
FRD3TYH 4x4Conduit fendu pour goulotte de fibre, 4x4, avec couvercle rabattable
FRD4SYL 4x8Conduit pour goulottes de fibre, 4x8, avec couvercle
FRD4TYL 4x8Conduit fendu pour goulotte de fibre, 4x8, avec couvercle
Connexions de conduits de fibres - Tableau des pièces intelligentes
Circuit des fibres Type de couvercle Type Sens Type Connexions Composant Dimensions Couleur
FR L Avec couvercle Type de courbure D Bas K Kit C Connexions B Percée 1 2x2 B Noir
3 Courbure de 30 degrés H Horizontal C Connecteur transversal 2 2x4 O Orange
4 Courbure de 40 degrés V Vertical D Kit de dépose 3 4x4 Y Jaune
9Courbure de 90 degrés U Haut E Coude 4 4x8
0 Droit S Classique F Évasement 5 4x12
Rattrapage de tés verticaux R À droite P Sortie supérieure 6 4x24
R Amélioration L Gauche R Réducteur U Universal Fit
N Sans rattrapage C Centre T
Réducteur U Percée de tés
14x4 réduit de 8x4 V Té vertical
28 po à 4 po X Sortie express
34 po à 8 po S Déversement latéral
48x4 à 12x4
Classique
N Classique
Dimensions des kits de dépose
1Câbles 80, 2,4 mm avec tube
2Câbles 100-150, 2,4 mm avec tube
3Câbles 100-150, 2,4 mm câbles avec conduit
Accessoires
Numéro de référence Taille Description
FRAB3Y 2x4Support d'extrémité 2x4
FRAS3Y 4x4Raccord sans fente, 4x4
FRAS4Y 4x8Raccord sans fente, 4x8
FRAJ1Y 2x2Rainureur à clipser, 2x2
FRAJ5YSKT 4x12Rainureur à clipser, 4x12
FRAJ3Y 4x4Rainureur à clipser, 4x4
FRAJ4Y 4x8Rainureur à clipser, 4x8
FRAQFY 50 mmTube carré de 50 mm de diamètre extérieur
FRARY  Tube spiralé
FRAREY 88 mmTube spiralé, 88 mm de diamètre extérieur
FRAE1Y 2x2Capuchon d'extrémité 2x2
FRAE3Y 4x4Capuchon d'extrémité 4x4
FRAE4Y 4x8Capuchon d'extrémité 4x8
FRAE1YB 2x2Capuchon d'extrémité, 2x2, avec 2 clips pour le tuyau
FRAE1YC 2x2Capuchon d'extrémité, 2x2, avec fente de 38 mm
FRAE5FYSKT 4x12Capuchon d'extrémité, 4x12, kit de montage sans fente
FRAE3Y1 4x4Capuchon d'extrémité, 4x4, avec sortie de tuyau de 88 mm
FRAE4Y2 4x8Capuchon d'extrémité, 4x8, avec sortie de tube de 2x88 mm
Kits de montage
Numéro de référence Description
FRMS2Kit de dépose pour montage, 100 mm
FRMS4Kit de dépose pour montage, 200 mm
FRMT3KKit de montage de type trapèze, 100 mm
FRMT32Kit de montage de type trapèze, 100 mm, tige de 12 mm
FRMT36Kit de montage de type trapèze, 100 mm, tige de 16 mm
FRMT4KKit de montage de type trapèze, 220 mm
FRMT42Kit de montage de type trapèze, 220 mm, tige de 12 mm
FRMT46Kit de montage de type trapèze, 220 mm, tige de 16 mm
FRMT5KKit de montage de type trapèze, 300 mm
FRMT52Kit de montage de type trapèze, 300 mm, tige de 12 mm
FRMD050Support de montage de conduit, 50 mm
FRMT56Kit de montage de type trapèze, 300 mm, tige de 16 mm
FRMV4KKit d'entretoise verticale de montage, 220 mm
FRMW3KKit de support pour montage mural, 100 mm
FRMC3KKit de montage de type C, 100 mm, kit
FRMC4KKit de montage de type C, 220 mm, kit
FRMC5KKit de montage de type C, 300 mm, kit
FRMC3Montage de type C, 100 mm
FRMC4Montage de type C, 220 mm
FRMC5Montage de type C, 300 mm
FRML4KKit de montage pour rack à échelle, 220 mm
Kits d'outils
Numéro de référence Description
FRTS3Outil de rainurage - à pied avec mallette
FRTS4Outil de rainurage - main, hydraulique
FRTS5Outil de rainurage - main, hydraulique avec mallette
FRTS1Outil de rainurage pour conduits de 100 mm, 220 mm et 300 mm
FRTB2Kit d'outils de percée, 50 mm kit
FRTB1Outil de percée, 50 mm
FRTC1Outil de coupe, percées
FRTC2Outil de coupe, scie cloche
FRTD1Kit séparateur de câbles pour conduits
FRTM1Boîte à onglets, 100, 220 et 300 mm
FRTM2Boîte à onglets, 30 mm et 50 mm
FRTS2Outil de rainurage - à pied
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.