Gestion des câbles horizontaux

Les gestionnaires de câbles horizontaux Belden permettent le routage de câbles/cordons de raccordement cuivre et fibre dans des racks et armoires tout en conservant un rayon de cintrage adapté et en organisant les câbles pour pouvoir facilement les déplacer, en ajouter ou en modifier. Disponibles dans des formats allant de 1U à 4U ainsi que dans une large sélection de modèles dont les gestionnaires horizontaux de type anneau, doigt et serre-câble.

Caractéristiques et avantages

  • Simplifiez la gestion des câbles : organisez et gérez les cordons de raccordement et les câbles à l'aide de gestionnaires horizontaux existants en différents formats et capacités.
  • Un dépannage rapide et simple : accès facile à tous les câbles et cordons de raccordement
  • Alliez fonctions et esthétisme : créez une installation esthétiquement agréable qui offre la ventilation appropriée et protège les câbles de dommages
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.