Assemblages de caméras Triax

Les assemblages pour caméra Triax de Belden sont exactement ce qu'il vous faut pour les applications de caméra numérique déployables sur le terrain, les applications d'alimentation CC de la caméra et les alimentations de téléprompteurs/moniteurs. Ils prennent en charge les signaux HD jusqu'à 100 pieds, les signaux numériques jusqu'à 250 pieds et les signaux analogiques robustes jusqu'à 500 pieds. Dotés d'un excellent blindage, ils sont conçus pour fonctionner correctement dans des environnements à haute diaphonie. Assurez la continuité des émissions lors d'événements sportifs ou d'émissions en direct, que ce soit depuis des camions mobiles, des stades ou des environnements de production TV/studio.

Caractéristiques et avantages

  • Réduction des coûts généraux : les assemblages Triax offrent une couche supplémentaire d'isolation et un deuxième blindage pour le multiplexage du signal
  • Une flexibilité exceptionnelle : échangez les extrémités mâles et femelles en quelques secondes seulement

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.