Assemblages coaxiaux SDI

Lorsque vous ne disposez pas des ressources ou du temps nécessaires pour faire votre propre câblage, les assemblages sont pratiques et à bon prix. Les assemblages SDI coaxiaux conviennent aux installations permanentes comme aux environnements mobiles, où la capacité d'adaptation est importante. Avec cet assemblage utilisant un câble coaxial SDI flexible de la plus haute qualité, vous obtiendrez une excellente atténuation et des désadaptations d'impédance pour minimiser la perte de retour, les erreurs et la gigue.

Caractéristiques et avantages

  • Performance garantie : par rapport aux limites d'atténuation de retour de SMPTE, les assemblages sont testés par balayage de 100 % et offrent une marge de sécurité d'atténuation de retour significative
  • Économiser du poids et gagner de la place : les assemblages sont créés en utilisant de petits câbles aux excellentes performances, qui s'installent facilement dans des espaces réduits

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.