Plaques murales de style trapèze

Les façades KeyConnect sont conçues pour offrir un maximum de flexibilité, de durabilité, d'esthétique et de facilité de gestion. Elle sont compatibles avec tous les modules UTP et multimédia KeyConnect. Pour répondre aux exigences spécifiques des projets, ils sont disponibles dans une variété de styles, de couleurs et de configurations de ports et permettent une identification facile des prises.

Caractéristiques et avantages

  • Options personnalisées disponibles : des plaques pour applications spéciales, telles que l'acier inoxydable ou la résistance aux intrusions, sont disponibles.
  • La sécurité avant tout : plastique ignifugé avec stabilisateur d'UV
  • Identification facile : fenêtres d'étiquetage en haut et en bas pour l'identification des sorties
  • Sortie sécurisée : protéger et contrôler l'accès aux connexions réseau
  • Résistance à l'eau : options pour l'environnement de la santé, la solution comprend un joint de montage mural et un joint d'entrée pour le cordon de raccordement
Type Références des piècesNombre de ports
Plaques-simples-KeyConnect Télécharger 1 ports, 2 ports, 4 ports, 6 ports
Plaques double KeyConnect6 ports, 12 ports
Plaques simples KeyConnect en acier inoxydable1 ports, 2 ports, 4 ports, 6 ports
Plaques doubles KeyConnect en acier inoxydable4 ports, 6 ports, 12 ports
Plaques avant inviolable KeyConnect 4 port(s)
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources
Documents techniques

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.