Logiciel WLAN HiLCOS Hirschmann

Le logiciel WLAN HiLCOS de Hirschmann assure une disponibilité maximale du réseau et la sécurité des données sur les connexions sans fil, en particulier dans les applications mobiles. Prenant en charge la famille de routeurs et de dispositifs sans fil BAT, ce logiciel offre une sécurité de pointe avec le chiffrement WPA3, une itinérance rapide pour réduire le temps de transfert et une compatibilité interfournisseurs pour prendre en charge les infrastructures existantes.

Caractéristiques et avantages

  • Protection des réseaux contre les nouvelles menaces : le chiffrement WPA3, à la pointe du secteur, identifie les intrus et permet d'adapter la configuration
  • Amélioration des performances : les améliorations de l'itinérance comprennent des fonctions permettant de réduire le temps de transfert de l'itinérance
  • Intégration parfaite : l'alignement sur des normes ouvertes garantit la compatibilité entre les fournisseurs dans l'infrastructure existante