Commutateurs de réseau principal Gigabit Ethernet OCTOPUS administrables Hirschmann IP67/IP65

Pour les applications les plus exigeantes, ces commutateurs constituent une étape évolutive pour répondre aux demandes de données en temps réel avec des connexions à haut débit dans les espaces industriels. Ils sont dotés de performances réseau optimisées avec des options de réseau principal Gigabit Ethernet jusqu'à 24 ports Gigabit (code X). Les commutateurs Full Gigabit Ethernet​​​​​​​ OCTOPUS offrent une protection IP65/67 contre l'eau et la poussière, ainsi qu'une classification pour l'utilisation à bord des trains, une protection contre les incendies dans les trains, l'utilisation sur les lignes ferroviaires, l'utilisation sur les navires et l'utilisation dans les véhicules routiers.

Caractéristiques et avantages

  • Format épuré : dans un boîtier en forme de L qui réduit l'espace pour le câblage et maximise la bande passante.
  • Fiabilité du réseau : avec des notations IP67/IP65 concernant les contraintes mécaniques, l'humidité, la saleté, la poussière, les chocs et les vibrations.
  • Gamme d'options : modèles disponibles qui prennent en charge les protocoles Profinet, EtherNet/IP et Modbus TCP, également disponibles avec la couche 3/le routage.
  • Approuvés pour une utilisation dans les transports : respectent les réglementations spécifiques dans certaines applications comme EN 50155 pour une utilisation dans les véhicules ferroviaires, le long des lignes de chemin de fer, pour la protection contre les incendies dans les trains et les véhicules routiers.
  • Puissance : options pour Power over Ethernet 120 W avec alimentation PoE en option et choix d'entrées d'alimentation CA et/ou CC
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots