Commutateurs administrables Hirschmann OCTOPUS Fast Ethernet IP67/IP65

Les commutateurs Fast Ethernet OCTOPUS constituent la solution idéale si vous cherchez des commutateurs entièrement gérables pour des applications mobiles ou des installations sans armoire sur des machines. Faciles à installer, les commutateurs Fast Ethernet OCTOPUS permettent de mettre en place des solutions réseau économiques dans les environnements industriels contraignants.

Caractéristiques et avantages

  • Économisez de l'espace de fonctionnement : 8 ports Fast Ethernet gérés pour une installation facile à l'extérieur des armoires.
  • Sécurité du réseau : le logiciel inclut les dernières innovations de pointe afin de protéger efficacement votre réseau
  • Robuste : connecteurs M12 pour une résistance aux chocs et aux vibrations
  • Approuvé pour le secteur des transports : répondent aux réglementations spécifiques pour des applications particulières telles que EN 50155, EN 50121-4, EN 45545 pour les trains et e1 pour l'utilisation dans les véhicules routiers
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots