...

Commutateurs administrables GECKO Lite Hirschmann

Les commutateurs GECKO, comptant parmi les commutateurs administrables Fast Ethernet industriels les plus petits du marché, garantissent une communication de données fiable et offrent des fonctionnalités de sécurité, de diagnostic et de redondance à un prix incroyable, établissant de nouvelles normes en matière de coûts opérationnels à long terme.

Caractéristiques et avantages

  • Performance largeur de bande augmentée : quatre à huit ports Fast Ethernet et deux emplacements Gigabit SFP
  • Installation et gestion rapides : une configuration simple et des outils de logiciel d'administration réseau permettent de réaliser les tâches à distance
  • Économies d'énergie : économiser de l'argent grâce à une consommation électrique minimale de moins de 3 W
  • Détails techniques
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Détails techniques
Type de port Informations produit
4x FE TXGECKO 4TX
5x FE TX GECKO 5TX
8x FE TX GECKO 8TX
8x FE TX, 2x FE/GE SFP GECKO 8TX/2SFP
Ressources