Commutateurs administrables de nouvelle génération Hirschmann BOBCAT
Avec l'augmentation de la largeur de bande et des appareils connectés, les fabricants doivent maximiser les performances et la sécurité, tout en prenant moins de place. Le commutateur administrable BOBCAT de Hirschmann, y compris les variantes à nombre de ports élevé, offre plus de flexibilité et d'interopérabilité pour simplifier la maintenance et assurer l'avenir des opérations du réseau. Ses fonctions de sécurité avancées, sa conception robuste et sa communication en temps réel à l'aide de TSN font du commutateur BOBCAT une solution de mise en réseau compacte, mais puissante, pour les réseaux IIoT de nouvelle génération.
Caractéristiques et avantages
- Sécurité avancée : ISASecure CSA/IEC 62443-4-2 certifié
- Transmission précise des données : prise en charge simultanée de plusieurs services sur le réseau grâce à la technologie TSN
- Haute densité de ports : jusqu'à 24 ports dans un boîtier compact pour connecter un nombre croissant de périphériques réseau. Options de port de liaison montante SFP ou cuivre disponibles.
- Conception à l'épreuve du temps : augmentation des capacités de largeur de bande et de vitesse jusqu'à 2,5 Gigabits par le biais de SFP ajustables sans changer l'appareil
- Puissance maximale : supporte jusqu'à 240 W sur 8 ports PoE/PoE+ sans partage de charge pour garantir une puissance de sortie élevée
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Les commutateurs BOBCAT contrôlés offrent un degré de flexibilité optimal. Grâce au configurateur Web, vous pouvez configurer la variante de commutateur idéale pour vos besoins, même si vous n'avez besoin que d'un seul exemplaire d'une configuration particulière.