Famille OpEdge Hirschmann

Les passerelles industrielles OpEdge de Hirschmann peuvent exécuter des applications et traiter des données localement à la périphérie, transformer les données en informations là où elles peuvent être utilisées au mieux. OpEdge-4D prend en charge le déploiement d’applications edge via des conteneurs qui peuvent être installés localement via l’interface du périphérique ou à grande échelle via la console Belden Horizon™. OpEdge-8D permet le déploiement d’applications Edge via des machines virtuelles ou des conteneurs et s’intègre à Belden Horizon Console.

Caractéristiques et avantages

  • OpEdge-4D : réduction des coûts et de la consommation d’énergie avec un processeur ARM.
  • OpEdge-8D : idéal pour les cas d’utilisation plus gourmands en ressources avec plus de mémoire, de stockage et de ports Ethernet que l’OpEdge-4D et deux ports SFP pour les connexions fibre.
  • OpEdge-4D : emplacements dangereux et autorisations maritimes, facteur de forme robuste et plage de température étendue pour une utilisation dans des environnements difficiles.
  • OpEdge-8D : approbations des sous-stations pour les applications du secteur de l’énergie.
Description du produit Type de port et quantité Vitesses de portType
Passerelle industrielle Edge pour montage sur rail DIN 5 ports Gigabit Ethernet RJ45 + 2 ports Gigabit Ethernet SFP 10/100/1000 Mbps RJ45 OpEdge-8D
1000 Mbit/s SFP OpEdge-8D
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.