Connecteurs rectangulaires Hirschmann Série ST

Conforme à la norme CEI 60335, la plus récente en matière d'appareils ménagers, la série ST constitue une référence en matière d'applications d'automatisation des bâtiments. Il s'agit donc d'un premier choix idéal pour les brise-soleil et les systèmes d'aveugle à enroulement.

Caractéristiques et avantages

  • Fiable : convient parfaitement aux applications robustes et mobiles où les vibrations et la poussière sont monnaie courante
  • Facile à connecter : les efforts d'installation réduits permettent une plus grande facilité d'utilisation et un flux de travail plus efficace
  • Prêt à affronter toutes les conditions météo : spécialement conçu pour résister aux défis de l'utilisation en extérieur, tels que la pluie, l'ozone et les rayons UV
  • Détails techniques
Série ST – Connecteurs rectangulaires
Genre Modèle Pôles Type
Mâle ou femelle Droit3, 4, 5 et 6 pôlesAssemblages sur site
Embases
Cordons à simple extrémité
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.