Connecteurs circulaires Hirschmann série NR

Le boîtier de la série NR résistant aux chocs, incassable et renforcé en fibres de verre est quasiment indestructible. En plus d'être extrêmement robustes, ces connecteurs circulaires sont compacts et disponibles dans différents modèles, ce qui les rend très polyvalents.

Caractéristiques et avantages

  • Une technologie d'avenir : gain de temps et d'argent lors de l'installation en utilisant des contacts sertis
  • Grande flexibilité : grâce au grand nombre de différents boîtiers offrant une large plage d'applications
  • Une productivité optimale : un boîtier robuste et des surfaces de contact de haute qualité garantissent une longue durée de vie aux connecteurs
Genre/Type ModèlePôles Type
Mâle ou femelle Droit ou coudé 6 et 11 poles + PE Assemblages sur site
Mâle ou femelle Droit 6 et 11 poles + PE Embases
Câblage EMV-PG Accessoires
Trier par :

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.