Connecteurs circulaires Lumberg Automation série Mini Power

Avec la solution de connectivité et d'alimentation Mini Power, vous pouvez facilement établir, entretenir ou étendre votre système, tout en optimisant le temps de disponibilité dans des conditions difficiles.

Caractéristiques et avantages

  • Conception industrielle robuste : fonctionnent dans des environnements avec des zones humides ou sèches ou des températures extrêmes
  • Facilité d'utilisation : cordons et connecteurs prêts à être installés et possédant déjà une terminaison
  • Sortie maximale : permettant la transmission de jusqu'à 30 A par contact
  • Détails techniques
Données techniques
Connecteurs circulaires Mini Power
Genre Modèle Pôles Type
Mâle ou femelle Montage avant 3 et 4 pôlesEmbases
Droit ou coudéCordons à simple extrémité
Droit ou coudéCordons à double extrémité
Droit Tés, réducteurs et adaptateurs
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.