Connecteurs hybrides

Bénéficiez de la souplesse nécessaire pour concevoir des applications qui répondent vraiment à vos besoins. Les connecteurs hybrides compacts M12 transfèrent les données Fast Ethernet et l'alimentation en une seule interface pour une installation rapide et simple, même dans les espaces restreints. De plus, leur excellente résistance aux contraintes mécaniques garantit un temps de disponibilité plus important et des demandes plus faibles en termes de maintenance.

Caractéristiques et avantages

  • Une conception à la pointe du secteur : conçus spécifiquement pour résister aux environnements industriels les plus sévères, tout en réduisant le temps d'arrêt et la maintenance.
  • Une efficacité optimale : bénéficiez dans une seule et unique solution d'une transmission précise et efficace des données et de l'alimentation.
  • Installation flexible : gagnez un temps précieux grâce à un produit convivial conçu pour être manipulé facilement dans des espaces restreints
  • Solutions homogènes : intégrez de manière homogène le connecteur à des architectures existantes avec les différents composants proposés.
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.