Connecteurs Gigabit

Les connecteurs Gigabit Ethernet de Lumberg Automation sont conçus pour assurer le transfert de gros volumes de données dans les applications Ethernet industrielles, pour garantir une disponibilité maximale du réseau et pour offrir une transmission fiable des données. Ces jeux de cordons peuvent transmettre de manière fiable jusqu'à 10 Gb de données par seconde via un câble Cat 6A/7. Conçus pour résister aux conditions environnementales les plus rudes, ainsi qu'à la chaleur et au froid extrêmes, ils offrent des solutions pour une multitude d'applications d'automatisation.

Caractéristiques et avantages

  • Résistent aux produits chimiques : des conceptions robustes assurent la fiabilité du réseau dans des environnements difficiles
  • Transmission fiable des données : un blindage innovant garantit une transmission de données fiable, y compris dans des champs électromagnétiques élevés
  • Modifiez votre solution : configurez le produit pour répondre à votre application individuelle avec une connexion M12 ou RJ45
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.