Cyber analyst monitors network security & performance in dark control hub with complex dashboards

Sécurisation de vos opérations

Belden travaille de manière transparente avec ces partenaires de confiance pour mettre en place une défense efficace contre les menaces de cybersécurité.
  • Partner Logo_White_300X150_2025_04_Altronix
  • Partner Logo_White_300X150_2025_04_Claroty
  • Partner Text Logo_300X150_2025_04_Cylus

Altronix

Altronix, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies d’alimentation et de transmission pour le secteur de la sécurité des personnes, développe des solutions innovantes qui intègrent une infrastructure disparate et maximisent les performances et l’efficacité globales du système. Idéal pour une utilisation dans les aéroports, les stades, les hôpitaux et les campus universitaires.

Claroty

Claroty permet aux organisations de sécuriser les systèmes cyber-physiques qui prennent en charge l’Internet étendu des objets (XIoT). La plate-forme unifiée de la société fournit des contrôles complets pour la visibilité, la gestion des risques et des vulnérabilités, la détection des menaces et l’accès à distance sécurisé.

Cylus

En combinant une expertise approfondie en matière de sécurité ferroviaire et de cybersécurité, Cylus a développé CylusOne™, la première plateforme de sécurité ferroviaire technologique sur le marché qui offre une visibilité en temps réel des actifs, une détection des menaces et des capacités de réponse dans des environnements technologiques ferroviaires opérationnels hétérogènes.