Communiqué de presse

Les 2022 lancements de produits Belden effectués au 1e trimestre privilégient les performances et la qualité

Belden

Voici les nouveautés du premier trimestre : des solutions de connectivité de Belden et des solutions de mise en réseau de Hirschmann et ProSoft ainsi que les câbles 10GXW CAT 6A et FX OM5


St. Louis, Missouri – le 23 février 2022 – Belden, grand fournisseur international de solutions spécialisées de mise en réseau, annonce le lancement de six produits au 1e trimestre 2022 associant performances, fiabilité et prix compétitif pour offrir à ses clients des solutions qui permettent une vitesse et une densité plus élevées et des réseaux prêts pour l'avenir dans les environnements industriels et de l'entreprise.

Mise en réseau et logiciels :


  • Les commutateurs Ethernet Hirschmann GREYHOUND 103 sont des commutateurs hautement configurables avec de nombreux ports qui garantissent la protection et la disponibilité du réseau. Ils représentent une solution à long terme rentable pour connecter de façon fiable et sûre les dispositifs de terrain dans des environnements industriels difficiles.
  • Les passerelles maîtres ProSoft Technology DNP3 assurent l'intégrité des données pour les dispositifs de terrain qui utilisent des protocoles de communication DNP3, comme ceux utilisés par les réseaux collectifs. Elles disposent d'un stockage embarqué pour plus de 1,3 millions d'événements DNP3.

Connectivité :

  • Les connecteurs Belden 12 GHz micro BNC offrent une taille 51 % plus petite que les connecteurs BNC classiques et permettent une densité de panneau quatre fois supérieure pour les diffuseurs professionnels travaillant en direct avec le 4K UHD et le 12G-SDI.
  • La connectivité système Belden FiberExpress (FX) OM5 complète la gamme de système bout en bout et comprend des assemblages fibre, des cordons, des connecteurs, ainsi que des cassettes et trames. Tous les composants de connectivité OM5 sont disponibles en couleur vert citron pour les identifier facilement.

Câble :

  • Les câbles blindés Belden 10GXW52 de catégorie 6A offrent une fiabilité et une immunité au bruit exceptionnelles pour des applications critiques, comme le sans fil à l'intérieur des bâtiments, l'AV, le PoE et les réseau LAN étendus. Un prix compétitif et d'excellentes performances font de ce câble un modèle idéal pour les projets à spécification ouverte.
  • Le câble de système pré-broché Belden FiberExpress (FX) OM5 associe une construction de qualité à une fiabilité élevée pour permettre des vitesses plus rapides et une plage plus large de longueurs d'onde pour des applications à grande vitesse sur des portées courtes à moyennes, par exemple pour les centres de données.

À propos de Belden

Belden Inc. propose une gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins en infrastructure réseau essentiels à la mission des secteurs industriels et de l'entreprise. Avec des solutions innovantes visant une transmission fiable et sécurisée de quantités toujours plus grandes de données, d'audio et de vidéo, ce qui est nécessaire pour les applications actuelles, Belden se place au centre du passage de l'humanité à un monde connecté. Fondée en 1902, l'entreprise est basée à Saint-Louis dans le Missouri, et a des sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

###

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Lisa Williams
Responsable communication et marketing
(317) 815-2402
Lisa.Williams@Belden.com

Kate D’Imperio
Responsable communication et marketing
(317) 764-9766
Kate.Dimperio@Belden.com